Kontakt
Feedback

Sicherheitssysteme
Safeguard Detector

Das Material als natürlicher Schutz

Ihr Nutzen

  • Robuste Sensoren, flexible Maschinensteuerung und zuverlässige Sicherheit in einem System
  • Zertifiziertes Sicherheitssystem spart Zeit und Kosten. Eine zusätzliche Sicherheitsbetrachtung ist nicht nötig.
  • Weniger Kosten im Vergleich zu aufwendigen mechanischen Absicherungen
  • Minimaler Platzbedarf aufgrund des ultrakompakten Sensorgehäuses
  • Anpassungsfähig: Formatumstellungen im Handumdrehen umsetzbar
  • Modulares System: ermöglicht auch das Nachrüsten älterer Maschinen
  • Integrierbar in jede bereits vorhandene Sicherheitssteuerung

Übersicht

Das Material als natürlicher Schutz

Mit dem modularen Sicherheitssystem Safeguard Detector lassen sich Sicherheit und Produktivität von Verpackungsmaschinen steigern. Safeguard Detector besteht aus zwei Reflexions-Lichttastern MultiPulse und der Sicherheitssteuerung Flexi Soft oder dem Sicherheitsauswertemodul UE410-SD. Safeguard Detector erkennt sicher, ob sich eine bewegliche trennende Schutzeinrichtung an einer zuvor definierten Position befindet so z. B. das Verpackungsmaterial im Kartonmagazin von Verpackungsmaschinen. Ist das Kartonmagazin ausreichend mit Verpackungsmaterial bestückt, ist ein Eingreifen in den Gefahrbereich der laufenden Maschine nicht möglich.

Auf einen Blick
  • Zertifiziert bis SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Hochverfügbare Sensoren im Miniaturgehäuse
  • Sichere Detektion von Objekten mit einer Remission von 6 % bis 90 %
  • Detektionsabstand: maximal 100 mm
  • Manipulationsschutz durch Hintergrund- und Vordergrundausblendung
  • Logikauswertung redundanter Sensorsignale

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsaufgabeGefahrstellenabsicherung
    EinsatzbereichKartonmagazine von Verpackungsmaschinen
    SicherheitsniveauPL d, SIL2, SILCL2
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben