Kontakt
Feedback

Sicherheitssysteme
Safe Linear Positioning

Sichere Positionsüberwachung auf großen Strecken leicht gemacht

Ihr Nutzen

  • Zeit- und Kostenersparnis: TÜV-zertifiziertes Sicherheitssystem erspart zusätzliche Sicherheitsbetrachtung
  • Geringer Wartungsaufwand und permanente Kalibrierung durch den Einsatz eines kamerabasierten Systems
  • Investitionssicherheit: flexible Erweiterbarkeit und Einsetzbarkeit
  • Schnelle und einfache Nachrüstung bestehender automatisierter Fördersysteme dank einfacher Integration des Sicherheitssystems
  • Höchste Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit durch die Kombination bewährter linearer Messsensoren mit einer modularen, leistungsfähigen Sicherheitssteuerung
  • Plug-and-play Installation und intuitive Inbetriebnahme

Übersicht

Sichere Positionsüberwachung auf großen Strecken leicht gemacht

Safe Linear Positioning eignet sich für unterschiedlichste Applikationen, in denen eine sichere Linearpositionierung von Maschinen erforderlich ist. Die clevere Kombination bewährter Linear-Messsensoren mit einer modularen, leistungsfähigen Sicherheitssteuerung und vorentwickelter Sicherheitslogik garantiert höchste Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Funktionen wie die sichere Positionsüberwachung und Antriebssicherheitsfunktionen (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2 etc.) sind bereits implementiert und TÜV-zertifiziert. Über die Konfiguration weniger Parameter erfolgt die Inbetriebnahme der Applikation schnell und einfach. Eine aufwendige Integration des Sensors in die Steuerung entfällt. Das System ist darüber hinaus jederzeit erweiterbar und bietet somit Investitionssicherheit.

Auf einen Blick
  • Zertifiziert bis SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Schlupffrei dank kameraunterstützter absoluter Positionierung
  • Antriebssicherheitsfunktionen (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Positionsauflösung: 0,01 mm oder 0,1 mm
  • Zusätzlichen Sensoren und Signale überflüssig
  • Erweiterbares System

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsaufgabeSichere Positionsüberwachung von linearen Antriebssystemen
    Einsatzbereich

    Schubplattformen

    Kräne

    Regalbediengeräte

    Portalroboter

    Sicherheits-IntegritätslevelSILCL3
    KategorieKategorie 4
    Performance LevelPL e
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben