- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitssysteme und -lösungen
- Sicherheitssysteme
- Safe EFI-pro System
- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitssysteme und -lösungen
- Sicherheitssysteme
- Safe EFI-pro System
Sicherheitssysteme
Safe EFI-pro System
Ihr Nutzen
- Optimales Zusammenspiel im Sicherheitssystem: Vernetzen von Sicherheitssensoren, Sicherheitssteuerung und über Ethernet/IPTM CIP SafetyTM angebundene Aktoren
- Schnelle, intuitive Inbetriebnahme: Safety Designer zur Konfiguration von SICK-Systemkomponenten und smarte Anschlusstechnik
- Sichere Produktivität: Kombination aus sicherer Bewegungsüberwachung, simultaner Schutzfeldüberwachung und erweiterter Netzwerkintegration
- Optimierte Prozesse: umfassende Diagnosemöglichkeiten über Safety Designer und Daten über Ethernet von der Feldebene bis in die Cloud
- Investitionssicherheit: zukunftssichere Industrial-Ethernet-Technologie
Übersicht
Safe EFI-pro System ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Schnittstelle EFI und ermöglicht intelligentes Absichern von FTF, Robotern und weiteren anspruchsvollen Applikationen. Die Industrial-Ethernet-basierte Netzwerktechnologie EFI-pro ermöglicht schnelles Austauschen und Übertragen von sicheren und nicht sicheren Daten über alle Kommunikationsebenen hinweg. Die zentrale Komponente ist das EFI-pro-Gateway. Es gewährleistet die schnelle und sichere Vernetzung mit innovativen Sensorlösungen von SICK ebenso wie direktes Einbinden von Robotersteuerungen über EtherNet/IPTM CIP SafetyTM in die Sicherheitssteuerung Flexi Soft. Safe EFI-pro System bildet somit einen entscheidenden Baustein zur Realisierung von Industrie 4.0.
- Industrial-Ethernet-basierte, sichere Netzwerktechnologie
- Konfiguration über Safety Designer
- Sichere Integration von bis zu 6 Sicherheits-Laserscannern
- Sichere Integration von Robotersteuerungen über Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
- Integrierte, sichere Bewegungsüberwachung
- Simultane Überwachung von bis zu 48 Schutzfeldern
 


Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr
Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.
Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK
Vorteile

Optimales Zusammenspiel
Herausragende Sicherheitskomponenten perfekt kombiniert



Die sichere Vernetzung über EFI-pro garantiert ein optimales Zusammenspiel im Sicherheitssystem und ermöglicht so die Nutzung innovativer Sensorfunktionen in herausfordernden Sicherheitsanwendungen.

Sichere Produktivität
Bis zu sechs Sicherheits-Laserscanner microScan3 können zu einer adaptiven und sicheren Erfassung der Umgebung vernetzt werden. Jedes Gerät bietet bis zu acht simultan überwachbare Schutzfelder und bis zu 128 Überwachungsfälle. Gemeinsam mit der Safe-Motion-Control-Funktionalität der Sicherheitssteuerung Flexi Soft lassen sich damit Überwachungsfälle dynamisch an den jeweiligen Überwachungsbereich anpassen – für maximal produktive kollaborierende Maschinen.
Mehr Funktionen für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen



Nutzen Sie die erweiterten Funktionen für höhere Produktivität bei umfassender Sicherheitsüberwachung.

Zeit- und kostensparende Konfiguration und Inbetriebnahme
Intuitives Engineeringtool und reduzierter Verkabelungsaufwand

Lizenzfreies und intuitives Engineeringtool Safety Designer für Konfiguration und Diagnose von Systemkomponenten


Die Konfiguration von Systemkomponenten mit dem intuitiven Engineeringtool Safety Designer und die Verkabelung über Industrial Ethernet (IEEE 802.3) sorgen für eine zeit- und kosteneffiziente Inbetriebnahme.

Optimierte Prozesse
Umfassende Diagnosemöglichkeiten – Daten bis in die Cloud



Optimieren Sie Ihre Prozesse dank umfassender Diagnosemöglichkeiten im Safety Designer und durchgängiger Datenverfügbarkeit bis in die Cloud.
Anwendungen
Technischer Überblick
- Technische Daten im Überblick
Technische Daten im Überblick
Einsatzbereich Innenbereich Beschreibung Sichere Geschwindigkeitsüberwachung und sichere Positionsüberwachung Sicherheitsniveau Typ 3, PL d, SIL2, SILCL2
PL e, SIL3, SILCL3