Übersicht
RFID-überwachte Sicherheitszuhaltung mit hohem Manipulationsschutz
Die Sicherheitszuhaltung TR110 Lock vereint Vorteile aus bewährten Technologien: den hohen Manipulationsschutz der RFID-Technologie zur Überwachung des Betätigers und die Robustheit und Zuverlässigkeit der mechanischen Zuhaltung. Die sich selbstüberwachenden Halbleiterausgänge (OSSDs) ermöglichen mit PL e (EN ISO 13849) ein Höchstmaß an Sicherheit – sowohl für die Tür- als auch für die Zuhaltungsüberwachung. Die optionale Fluchtentriegelung ermöglicht ein Entsperren der Zuhaltung aus dem Gefahrbereich heraus. Die Varianten mit zwei beleuchtbaren Tasten ermöglichen, die Steuersignale wie z. B. Türanforderung oder Rücksetzen direkt am Sicherheitsschalter auszulösen.
Auf einen Blick
- PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung (EN ISO 13849)
- Zuhaltekraft: bis zu 3.900 N
- Betätiger mit hoher Codierungsstufe (EN ISO 14119)
- Schutzart: IP67, IP69K
- Varianten mit Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
- Drei Betätigungsrichtungen
- Optionale Fluchtentriegelung
- Varianten mit zwei beleuchtbaren Tasten