Sicherheitsbefehlsgeräte
E100

Sicherheit im Einricht- oder Wartungsbetrieb

Ihr Nutzen

  • Personenschutz mit Zustimmschaltern: Erhöhte Sicherheit im Einrichtbetrieb, wenn Schutzeinrichtungen außer Kraft sind
  • Plus-Minus-Tasten für zusätzliche Kontrolle der Bewegungsrichtungen
  • Unterschiedliche Leitungslängen für alle Applikationsanforderungen

Übersicht

Sicherheit im Einricht- oder Wartungsbetrieb

Der Zustimmschalter E100 sorgt dafür, dass auch kritische Maschinenfunktionen sicher ausgeführt werden. Sie kommen zum Einsatz, wenn in der Betriebsart "Einrichten" Arbeiten im Gefahrbereich verrichtet werden müssen. Alle Zustimmschalter sind als 3-stufige Schalter ausgeführt, d. h. nur in Mittelstellung ist die Aktivierung von Bewegungen möglich, weil nur dann alle Kontakte geschlossen sind.

Auf einen Blick
  • Kunststoffgehäuse mit angeschlossener Leitung
  • 3-stufiger Funktionsaufbau (Aus-Ein-Aus)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Variante mit zusätzlichen Plus-/Minus-Tasten
  • Erfüllt die Norm IEC/EN 60947-5-8

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SchaltertypZustimmschalter
    Anzahl Zwangsöffner2
    Anzahl Schließer2
    GehäusematerialKunststoff
    Schutzart

    IP67 (EN 60529)

    IP65 (EN 60529)

    AnschlussartLeitung offenes Ende
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads