Smart und sicher

Zugangsabsicherungen schnell realisieren

Beim Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen an ein Sicherheitsrelais lassen sich einfache Zugangsabsicherungen schnell realisieren. Für die Konfiguration des Sicherheitsrelais benötigen Sie nur wenig Zeit.

Produktauswahl

Überwachung von Türen

Sicherheitsschalter in Kombination mit Sicherheitsrelais

Bei der Türüberwachung kommen Sicherheitsschalter zum Einsatz. Sie werden über das Sicherheitsrelais ReLy zuverlässig miteinander verbunden – einfach und schnell.

Produktauswahl

Mit Sicherheit schnell verdrahtet

Sicherheitsrelais in Kombination mit Flexi Loop

Mit der sicheren Reihenschaltung Flexi Loop lassen sich bis zu 32 Sicherheitssensoren an ein Sicherheitsrelais RLY3-Loop100 anschließen und überwachen. Hierfür benötigen Sie am Relais lediglich einen Eingang.

Produktauswahl
Smart und sicher
Überwachung von Türen
Mit Sicherheit schnell verdrahtet

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

Filtern nach:

10 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 10

Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Sichere Reihenschaltung Flexi Loop
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 3 Freigabestrompfade (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 1 Testpulsausgang (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs, Sicherheitssensoren mit Testeingang, Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Ausgängen, Sicherheitstrittmatten
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 3 Freigabestrompfade (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 2 Testpulsausgänge (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Ausgängen
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 2 Freigabestrompfade (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 3 Testpulsausgänge (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Zweihandbediengeräte Typ III C, gemäß EN 574
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: nein
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 2 Freigabestrompfade (sicher), 1 Meldeausgang (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 3 Freigabestrompfade (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 1 Testpulsausgang (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit für Stopp-Kategorie-1-Applikationen
  • Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs, Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Ausgängen
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 2 Freigabestrompfade (sicher), 1 Freigabestrompfad, rückfallverzögert, für Stopp-Kategorie-1-Applikationen (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 3 Testpulsausgänge (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Ausgängen
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 3 Freigabestrompfade (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 3 Testpulsausgänge (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitsrelais
ReLy
  • Anwendungen: Auswerteeinheit
  • Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs
  • Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen
  • Wiederanlaufsperre: ja
  • Schützkontrolle (EDM): Integriert
  • Ausgänge: 2 Freigabestrompfade (sicher), 2 Meldeausgänge (nicht sicher), 1 Testpulsausgang (nicht sicher)
  • Gehäusebreite: 18 mm
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 8 von 10

Vorteile

Einfache Applikationen schnell lösen

Sicherheitsrelais überwachen Sicherheitssensoren an Ihrer Maschine. Die unterschiedlichen Relaisvarianten lösen zahlreiche Applikationen individuell, sicher und kostensparend. Sie bevorzugen eine schnelle und konfigurationsfreie Lösung für Ihre Sicherheitssensoren mit potenzialfreien Kontakten? Dann ist ReLy genau die richtige.

Produktempfehlung ReLy

Sie sind im Notfall auf der sicheren Seite Bei Gefahr bringenden Zuständen ist der sichere Stopp von Maschinen eine der wichtigsten Sicherheitsanforderungen, die Sie und die Maschinenrichtlinie an Ihre Maschine stellen. Mit Sicherheitsrelais von SICK können Sie alle Arten von elektromechanischen Sicherheitsschaltern überwachen.
Einfache Maschinenüberwachung Sicherheitsrelais stehen für schnelle Installation und einfache Maschinenüberwachung. An Zugängen zu Maschinen ermöglichen sie in Kombination mit Sicherheitslichtvorhängen oder Sicherheitslichtschranken einen zuverlässigen Finger-, Hand- und Körperschutz.
Effiziente Gefahrbereichsabsicherung Mit Sicherheitsrelais vermeiden Sie, dass Personen während eines Fertigungsprozesses in Schneidmaschinen, Pressen und andere Maschinen mit Gefahr bringenden Bewegungen greifen: Ein Fertigungsschritt lässt sich erst nach Betätigen einer Zweihandschaltung auslösen.

Funktionell und schlank

Mit der cleveren Gehäusebauform und einer Breite von 18 bis 28 mm setzen Sicherheitsrelais von SICK beim Thema Schaltschrankintegration Maßstäbe. Die vielen Gerätevarianten bieten eine hohe Performance und kurze Reaktionszeiten von weniger als 10 ms. Vom Not-Halt bis zur Zugangsüberwachung erfüllen die Sicherheitsrelais alle gängigen Sicherheitsfunktionen. Die Ausgangserweiterungen sind z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Compact kompatibel. Dank der Diagnose-LEDs am Gerätedisplay können Fehler schnell behoben werden und Stillstandszeiten an Ihrer Maschine werden somit deutlich reduziert.

Downloads