Endkappe mit integriertem Leuchtmelder
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67