Übersicht
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
Der S300 Standard ist die wirtschaftliche Lösung für Applikationen mit einem frei definerbaren Schutzfeld. Mit dem neuen Tripelfeldmodus werden drei Felder gleichzeitig aktiviert, ein Schutzfeld und zwei Warnfelder. Durch die kompakte Bauweise kann der Sicherheits-Laserscanner in jede Maschine leicht integriert werden. Der S300 Standard ist ideal für die horizontale und vertikale Absicherung von Gefahr- und Zugangsbereichen geeignet. Der im Systemstecker integrierte Konfigurationsspeicher ermöglicht außerdem die einfache Inbetriebnahme und den schnellen Gerätetausch. Mit der CDS (Configuration & Diagnostic Software) lassen sich Sicherheits- und Warnfelder einheitlich und bequem via PC oder Laptop definieren.
Auf einen Blick
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 1 Feldsatz
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Messdatenausgabe über RS-422
- Kontur als Referenz für vertikale Applikationen