Der robuste Sicherheitslaserscanner – herausragend intelligent
Der Sicherheitslaserscanner microScan3 steht für die Absicherung unterschiedlichster Applikationen: von stationär bis mobil, von einfach bis komplex. Die innovative Scantechnologie safeHDDM® verleiht dem microScan3 herausragende Robustheit, auch bei Staub und Fremdlicht, und liefert hochpräzise Messdaten. Dadurch steigen Produktivität und Verfügbarkeit von Maschinen. Die verschiedenen Varianten des microScan3 lassen sich einfach und sicher in zahlreiche Netzwerke integrieren. Darüber hinaus bietet der Sicherheitslaserscanner standardisierte Anschlusstechnik für zeitsparende Inbetriebnahme. Der microScan3, die einfache Bedienung seiner Konfigurationssoftware Safety Designer und ihre Diagnosemöglichkeiten vereinen Bedienungsfreundlichkeit, Innovation und sehr hohe Performance.
Auf einen Blick
Innovative Scantechnologie safeHDDM®
Hochpräzise Messdaten via Ethernetschnittstelle
Schutzfeldreichweite: bis zu 9 m; Scanwinkel: 275°
Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder und bis zu 8 simultane Schutzfelder
Hohe Zuverlässigkeit dank innovativer Scantechnologie
Der microScan3 eröffnet Ihnen neue Anwendungsfelder und stellt einen neuen Standard für Sicherheitslaserscanner dar: Dank der innovativen safeHDDM®-Technologie werden Fremdlicht, Schmutz und Staub zuverlässig gefiltert. Das hält die Produktivität Ihrer Maschine auf hohem Niveau.
Scantechnologie safeHDDM®: ermöglicht die Kombination von kompakter Bauweise, großer Reichweite und hochpräzisen Messdaten
Hohe Verfügbarkeit: unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub, Fremdlicht und anderen Laserscannern
Hohe Verfügbarkeit der Sicherheitslaserscanner: So vermeiden Sie Maschinenstillstände
Intelligente Funktionen für zahlreiche Möglichkeiten
Mit den intelligenten Funktionen des microScan3 gehen Sicherheit und Produktivität Hand in Hand. Passen Sie den microScan3 an die Anforderungen Ihrer Maschinenumgebung individuell an und sorgen Sie so für reibungslose Abläufe.
Hohe Sicherheit und effizienter Betrieb: durch 128 frei konfigurierbare Felder, 8 simultane Schutzfelder und Konturerkennungsfelder zur Überwachung der MaschinenumgebungKosteneffiziente Lösung: Nur ein einziges Gerät ist nötig, um Ihnen präzise Messdaten zur Absicherung und Navigationsunterstützung Ihrer mobilen Anwendung bereitzustellen
Individuelle Konfiguration: Erleben Sie hohe Flexibilität
Smarte Integration kann so einfach sein
Der microScan3 ist bemerkenswert unkompliziert in Ihre Applikation integrierbar: schnell zu montieren, leicht zu verkabeln und sicher in industrielle Netzwerke einzubinden.
Einfache Maschinenintegration und schneller Gerätewechsel: dank umfangreichem Zubehör, umsteckbarem Systemstecker, integriertem Konfigurationsspeicher und standardisierter AnschlusstechnikHohe Produktivität: dank dezentraler Diagnose und sicherer Integration in Ihr industrielles Netzwerk, beispielsweise über EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Oder Sie nutzen das intelligente SICK-System EFI-pro
Einfache Montage und Inbetriebnahme: So sparen Sie Zeit und Kosten
Intuitive Bedienung intelligenter Sensorik
Über die Software Safety Designer können Sie den microScan3 schnell und unkompliziert konfigurieren sowie detaillierte Diagnose-Informationen abrufen. Wichtige Diagnosedaten sind außerdem auf dem Display direkt am Gerät verfügbar.
Maschinenstillstände vermeiden: Messdaten lassen sich speichern und analysieren und helfen Ihnen so bei Prozess- und KonfigurationsoptimierungenEinfache Konfiguration und Diagnose: mit der komfortablen Schritt-für-Schritt-Konfigurationshilfe im Safety Designer und schneller Fehleranalyse, die Sie beispielsweise auch mit der EventCam realisieren können
Durchdachte Technologie: Profitieren Sie von hoher Benutzerfreundlichkeit