Safe Robotics

Sensorlösungen für die Robotik

Die enge und zugleich sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter auf Augenhöhe ist die Voraussetzung für hohe Produktivität, steigende Effizienz und eine verbesserte Ergonomie. Sicherheitstechnik nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Das umfassende Portfolio an Sicherheitslösungen von SICK ermöglicht den ungehinderten und sicheren Eingriff des Menschen in das Robotersystem und reduziert Stillstände in der Produktion. Realisierbar ist dies durch eine adaptive Wahrnehmung des Umfelds mithilfe von intelligenten, robusten und zuverlässigen Sensoren und sicheren Systemen. Zusammen mit einem breiten Dienstleistungsangebot, das von der ersten Beratung über die Inbetriebnahme und Wartung bis hin zu Trainings und Weiterbildung reicht, werden daraus individuelle Safe-Robotics-Lösungen nach Kundenwünschen.

Sicherheit und Produktivität in Robotersystemen – Ihre Vorteile

• Breites Produktportfolio aus seiner Hand vom Experten für Sicherheitslösungen

• Sicherheitssysteme und Sicherheitslösungen speziell für Ihre Roboteranwendung

• Dienstleistungsangebot: Von der ersten Beratung über die Inbetriebnahme und Wartung bis hin zu Trainings und Weiterbildung

• Unsere Experten sind bestens mit den weltweit gültigen Normen und Richtlinien für die Maschinensicherheit vertraut und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung dieser Normen in den weltweit zuständigen Gremien mit.

• Weltweiter Support durch SICK-Sicherheitsexperten vor Ort

Safe-Robotics-Anwendungen

Sichere Sequenzüberwachung

Eine sichere Sequenzüberwachung ermöglicht flexible Lösungen für die Mensch-Roboter-Interaktion. Die Robotergeschwindigkeit wird angepasst, die Produktivität Ihrer Anlage steigt.

Pallettierung

Sicherheitslösungen von SICK ermöglichen eine kompakte und sichere Palettierungsanwendung. Der Zugang zur Palette kann erfolgen, ohne den Prozess zu stoppen. So läuft Ihre Produktion mit höchster Performance weiter. 

Beladen und Entladen

Safe Robotics Area Protection erlaubt einen uneingeschränkten und sicheren Zugang zum Gefahrbereich des Roboters. Das System sorgt für eine sichere Mensch-Roboter-Kooperation und reduziert gleichzeitig Maschinenstillstände.

Experte in allen Branchen und Industrien

Automobil und Zulieferer

Elektronik

Konsumgüter

Werkzeugmaschinen

Unsere Produkte und Lösungen für Safe Robotics

Berührungslose Sicherheitsschalter
Kompakter magnetischer Sicherheitsschalter zur berührungslosen Türüberwachung
RE2
Kleiner RFID-Sicherheitsschalter zur Türüberwachung mit Manipulationsschutz
STR1
Inkremental-Encoder
Sicher, einfach, flexibel: Encoder für funktionale Sicherheit
DFS60S Pro
Sicherheitslaserscanner
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
S300 Mini Standard
Der kleinste Sicherheitslaserscanner von SICK – extrem robust und hochpräzise
nanoScan3
Der robuste Sicherheitslaserscanner – herausragend intelligent
microScan3
Sicherheitslichtvorhänge
Weil wir Sicherheit weiterdenken
deTec
Sicherheitssteuerungen
Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
Flexi Soft
Effiziente und einfach zu bedienende Sicherheitssteuerung
Flexi Classic
Sicherheitssysteme für Roboter
Offener Zugang für sichere Produktivität
Safe Robotics Area Protection
Sicherheitszuhaltungen
RFID-Sicherheitsschalter mit magnetischer Zuhaltung zum Prozessschutz
MLP1

Sicherheitskomplettlösungen – Planung, Entwicklung und Umsetzung aus einer Hand

• Kennen Sie die Sicherheitsrisiken Ihrer Roboteranwendung?
• Haben Sie eine Risikobeurteilung durchgeführt und müssen nun die geeigneten Maßnahmen zur Risikominderung herausfinden und umsetzen? 

• Sind Sie mit den für Ihre Roboteranwendung relevanten Richtlinien und Normen (z. B. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2) vertraut? 
• Benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung der Richtlinien und Normen für Ihre Roboteranwendung? 
• Ist die Interaktion zwischen Mensch und Roboter in Ihrer Anwendung so eng, dass die hohen Sicherheitsanforderungen und die Validierung für eine Mensch-Roboter-Kollaboration anzuwenden sind? 
 
Services image
Services image

Mit all diesen Fragen sind unsere zertifizierten Sicherheitsexperten bestens vertraut. Zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen setzen sie Ihre Projekte vom Konzept bis zur Abnahme schnell und effizient um. Bei SICK erhalten Sie mit modernsten technischen Schutzeinrichtungen, den dazugehörigen Dienstleistungen und einem professionellen Projektmanagement alles aus einer Hand.

Mehr zu unseren Services

Haben Sie Fragen?

Experten kontaktieren

Spezifische Lösungen für führende Roboterhersteller

Finden Sie die passende Lösung für Ihren Roboter

Funktionale Sicherheit bei der Mensch-Roboter-Kollaboration

Erfahren Sie mehr