Übersicht
Stillstandsüberwachung ohne zusätzliche Sensoren
Der Standstill Monitor MOC3ZA ist ein Stillstandswächter für Antriebe einer Maschine und schützt vor Gefahr bringenden Bewegungen. Er misst die Remanenzspannung, deshalb sind für die Stillstandsüberwachung keine zusätzlichen Sensoren erforderlich. Somit ist er für den Einsatz an dreiphasigen, einphasigen und Gleichstrommotoren geeignet. Zur optimalen Integration in die Arbeitsumgebung gibt es den Standstill Monitor MOC3ZA in drei verschiedenen Varianten – entsprechend der Versorgungsspannung.
Er kann an alle sicheren Steuerungslösungen von SICK über die zwangsgeführten Sicherheitskontakte angeschlossen werden.
Auf einen Blick
- Stillstandsüberwachung mittels Messung der Remanenzspannung
- 3 Schließer, 1 Öffner als zwangsgeführte Sicherheitskontakte
- 2 Meldeausgänge (Halbleiter)
- 1 Meldeausgang (Schließer)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Maximale Motoranschlussspannung 690 V
- Einstellbare Spannungsschwelle und Stillstandszeit