Übersicht
Optimale Absicherung beim Wartungsbetrieb
Der Speed Monitor ist ein Stillstands- und Drehzahlwächter, der vor Gefahr bringenden Bewegungen schützt, indem er die Geschwindigkeit sicher überwacht. Er deckt die Antriebssicherheitsfunktionen SLS (safety limited speed, sicher reduzierte Drehzahl) und SSM (safe speed monitor, sichere Geschwindigkeitsüberwachung) ab. Zusätzlich bietet er unterschiedliche Betriebsarten der Überwachungsfunktion an: Mit zwei unabhängigen Initiatorsignalen oder diversitär, mit einem Initiatorsignal und einem weiteren Signal. Außerdem kann der Speed Monitor an alle Sicherheitssteuerungen von SICK angeschlossen werden.
Auf einen Blick
- Stillstands- und Drehzahlüberwachung
- 4 sichere Halbleiterausgänge
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Maximale Eingangsfrequenz 2 kHz
- Einstellbare Drehzahlgrenze/Überwachungsfrequenz je nach Variante 0,1 bis 9,9 Hz oder 0,5 bis 99 Hz
- 2 Meldeausgänge für Fehler- und Zustandsanzeige
- Diagnose LEDs