Selbst bei starkem Regen funktioniert der Sicherheits-Laserscanner zuverlässig. Doch was genau bedeutet „starker Regen“ in der Realität? Wie fühlt er sich an? Was ist der Unterschied zu mäßigem oder sehr starkem Regen? Und wie reagiert der Sensor jeweils darauf? Die Antworten finden Sie in diesem Video!
Sie wollen sich das Video erst später ansehen, sind aber schon jetzt neugierig auf die Inhalte? Hier ein kurzer Überblick:

Szenario 1: mäßiger Regen
Typisch für einen regnerischen Tag in Mitteleuropa. Der outdoorScan3 funktioniert einwandfrei.

Szenario 2: starker Regen
Diese Art von Regen tritt in Bergregionen oder bei Gewittern auf. Der outdoorScan3 kann auch unter diesen Bedingungen mit einem geeigneten Wetterschutz arbeiten. Gelegentlich wird der Sicherheits-Laserscanner den Regen als Objekt interpretieren und sicher abschalten.

Szenario 3: sehr starker Regen
Eine Art Platzregen, der in der Regel nur einige Minuten dauert. Der outdoorScan3 geht dann automatisch in einen sicheren Aus-Zustand über. Sobald der Regen aufhört, nimmt er seinen normalen Betrieb wieder auf.