DE
Land: DE (Belgien)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Französisch
  • Niederländisch
  • Deutsch
  • Englisch
safety-fields-of-application-safe-mobile-robots-image-webx

Sicherheit und Umgebungserfassung für mobile Roboter

Mit Sicherheitslösungen für mobile Roboter Personen und Hindernisse erkennen, Kollisionen und Stillstände vermeiden

Produktivität, Sicherheit und Kosteneffizienz: die passende Sicherheitslösung für Ihren mobilen Roboter

SICK bietet innovative Sicherheitslösungen und Umgebungserfassung für mobile Roboter wie Autonomous Mobile Robots (AMR) und Automated Guided Vehicles (AGV) für sichere und zuverlässige Prozessabläufe. Sichere Sensoren zur Umgebungserfassung und Lokalisierung sorgen in Bereichen mit Mensch-Roboter-Interaktion für das erforderliche Maß an Personensicherheit.

Durch robuste Sensorik, modulare Steuerungslösungen, intelligente Software und einfach integrierbare Systeme von SICK agieren mobile Roboter sicher, autonom und kosteneffizient. Potenzielle Kollisionen werden frühzeitig erkannt und vermieden. Die situative Anpassung der Fahrgeschwindigkeit sorgt dafür, dass die Mobilität der Roboter gegeben ist.

Die vom Sensor zur Verfügung gestellten Daten können zusätzlich zur Lokalisierung und von unseren Kunden auch für Navigationszwecke genutzt werden: eine Zweitverwertung, die den Einsatz mobiler Roboter wie AMR und AGV noch effizienter werden lässt. Von intelligenten Sensoren zur Kollisionsvermeidung bis zur kompletten Sicherheitslösung mit integrierter Lokalisierung – wir sind Ihr Partner!

IHRE VORTEILE

Ein fahrerloser Gapelstapler, dessen Sensor eine nahende Person erkennt

Sichere Personenerkennung

Die sichere Erkennung von Personen im Umfeld autonomer Roboter erhöht die Arbeitssicherheit und reduziert die Unfallgefahr, ohne die Fahrzeugeffizienz zu vernachlässigen.

Ein LiDAR-Sensor, der in seinem Umfeld präzise ein Hindernis erkennt

Präzise Hinderniserkennung

Die präzise Erfassung von Hindernissen und Gefahren in der Umgebung des mobilen Roboters vermeidet Kollisionen und reduziert Reparaturkosten.

Ein 2D-LiDAR Sensor, der zwei unterschiedliche Schutzfelder anzeigt

Intelligente Sicherheitsfunktionen

SICK integriert fortschrittliche Sicherheitstechnologien, wie individuell konfigurierbare Schutzfelder, für einen sicheren und effizienten Betrieb autonomer mobiler Roboter.

Ein 4-teiliges Puzzle, in das eine Hand das fehlende Puzzle-Stück einsetzt

Anpassbare Sicherheitslösungen

Lösungen von SICK lassen sich auf spezifische Anforderungen und herausfordernde Anwendungen anpassen. Dies ermöglicht eine flexible Integration der Sicherheitsfunktionen für mobile Roboter in bestehende Prozesse und Arbeitsumgebungen.

UNSERE LÖSUNGEN

Personensicherheit

Schutz bei Zusammenarbeit von Personen und AMR

Lösungen auswählen
Ein bemannter Gabelstapler und ein autonomer Gabelstapler fahren in einer Logistikhalle, ein Mensch wird durch Sensor Schutzfelder geschützt

Sichere Steuerungslösungen

Modulare Sicherheitssteuerungen mit Antriebssicherheitsfunktion für mobile Roboter

Lösungen auswählen
Ein AGV ohne Ladung fährt neben einem Mensch durch den Flur einer Produktion

Kollisionsvermeidung

Frühzeitige, berührungslose Kollisionswarnung für AMR und AGV

Lösungen auswählen
Ein AGV mit Ladung navigiert mit optischer Spurführung durch eine Lager

ANWENDUNGEN FÜR SICHERHEIT UND UMGEBUNGSERFASSUNG

JETZT BERATUNGSGESPRÄCH VEREINBAREN!

Bei SICK erhalten Sie ein breites Portfolio aus Sensortechnik und flankierenden Software-Lösungen aus einer Hand. Sie fragen sich, welche Lösung (oder Lösungskombination) am besten für Ihre AMR-Flotte geeignet ist? Unsere Experten beraten Sie gern zu Ihren individuellen Fragestellungen.

Kontaktformular mit Briefumschlag Icon

Kontakt

E-Guide zum Download: mobile Roboter sicher gestalten

Mobile Roboter leisten einen wichtigen Beitrag zur Automatisierung in Produktion und Logistik. In Bereichen, in denen sich Menschen und mobile Roboter einen Arbeitsraum teilen, ist neben einer hohen Produktivität die Sicherheit entscheidend. Das Sicherheitsexperten-Team von SICK berät Hersteller und Betreiber über die Möglichkeiten und Anforderungen der effizienten Absicherung von mobilen Robotern.

Jetzt herunterladen
E-Guide: Sichere Mobile Roboter