RFID
RFU65x

Das messende RFID-Gerät mit integrierter Durchtritts- und Richtungserkennung

Ihr Nutzen

  • Höhere Prozesstransparenz durch Ermittlung der Bewegungsrichtung und Position von Transpondern
  • Einfache Konfiguration durch SOPAS ET oder den integrierten Webserver spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme
  • Maximale Flexibilität bei der Programmierung individueller Softwarelösungen mit SICK AppSpace
  • Robustes Design sorgt für zuverlässigen Betrieb – selbst in rauen Industrieumgebungen
  • Geringer Programmieraufwand in der Steuerung durch intelligente Prozesslogik im Gerät

Übersicht

Das messende RFID-Gerät mit integrierter Durchtritts- und Richtungserkennung

Das RFID-Schreib-/Lesegerät RFU65x spart bei der Identifikation von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen Platz, Zeit und Kosten. Das kompakte Gerät ist in der Lage den Winkel zu bestimmen, aus welchem der Transponder antwortet. Zusätzlich ist in das RFU65x eine Logikeinheit integriert, welche anhand von Algorithmen die Daten verarbeitet. Hieraus kann z. B. die Durchtrittserkennung inklusive Bewegungsrichtung eines Fahrzeugs bei seiner Fahrt durch ein Wareneingangstor abgeleitet werden. Im Vergleich zu anderen Geräten benötigt das RFU65x keine zusätzlichen externen Antennen. Das spart nicht nur Kosten, sondern vereinfacht und beschleunigt auch Applikationsprozesse in der Logistik und in der Automobilindustrie.

Auf einen Blick
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Lesereichweite bis 10 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Richtungs- und Positionserkennung
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67

 

RFID-Technologie
RFID-Technologie
RFID-Technologie

Die wichtigsten Fragen rund um RFID einfach beantwortet, viele Anwendungsbeispiele und Trainingsangebote.

Jetzt informieren

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    ProduktkategorieRFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne
    FrequenzbandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersionLong Range
    Lesereichweite≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , optional über externes Feldbusmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , optional über externes Feldbusmodul
    USB
    CANopen
    Gewicht3,9 kg
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads