Zubehör
Weiteres Zubehör
Prüfstabhalter
4096204
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Prüf- und Überwachungswerkzeuge |
Beschreibung | Prüfstabhalter für Prüfstäbe mit Durchmesser 50 mm und 70 mm |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27279210 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279210 |
ECl@ss 6.0 | 27279210 |
ECl@ss 6.2 | 27279210 |
ECl@ss 7.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.1 | 27279210 |
ECl@ss 9.0 | 27273607 |
ECl@ss 10.0 | 27273607 |
ECl@ss 11.0 | 27273607 |
ECl@ss 12.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC001195 |
ETIM 6.0 | EC001195 |
ETIM 7.0 | EC001195 |
ETIM 8.0 | EC001195 |
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.