![]() |
|
Zubehörgruppe | Reflektoren |
Zubehörfamilie | Feintripelreflektoren |
Beschreibung | Feintripel, selbstklebend, Hochtemperatur: bis 99°C, ø 15 mm, ø Reflexionsfläche 13 mm |
Durchmesser | 15 mm |
Reflexionsfläche | 13,2 mm |
Umgebungstemperatur Betrieb | –20 °C ... +65 °C |
Material | PMMA/ABS |
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Produkte und Branchen
ProduktsortimentBranchenProdukte nach AufgabenstellungenService und Support
Service PortfolioSoftware DownloadsDokumentation DownloadsEventsRegistrierungKnow-How
TechnologienFunktionale SicherheitWhitepapersGlossarNews und Events
SICK Sensor BlogKundenmagazinEventsKontakt
KontaktDistributorenÜber SICK
SICK BelgienSICK weltweitZertifikate