Zubehör
Weiteres Zubehör

PGT-11-S LAN
1057324
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeProgrammier- und Konfigurationswerkzeuge
      BeschreibungSVip® LAN Programmiertool für alle Motor-Feedback-Systeme
      Geeignet fürSRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, VFS60, CKS36, EKS/EKM36, EFS/EFM50, EES/EEM37, EDS/EDM35
      Lieferumfang1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x Netzteil 100-240 V AC / 12 V DC, Primäradapter (Europa, UK, USA/Japan, Australien), Ethernet Kabel 3 m
      Abmessungen (B x H x L)70 mm x 30 mm x 90 mm
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418

    Technische Zeichnungen

    PGT-11-S LAN
    Maßzeichnung