Kontakt
Feedback

Sicherheits-Lichtvorhänge
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

Bereit für den Ex-Bereich

Ihr Nutzen

  • ATEX II 3G/3D zum Einsatz in Zonen 2/22
  • Hohe Reichweiten bis 21 m und genug Leistungsreserve für Einsätze z. B. in Lackierstraßen
  • Zeitsparende Ausrichtung und Diagnose durch 7-Segment-Anzeige
  • Strahlkodierung schützt die Systeme vor gegenseitiger Beeinflussung und bietet dadurch hohe Verfügbarkeit
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Vorkonfiguration der Systeme oder Clone Plug
  • Komfortable Konfiguration und Diagnose ermöglichen höhere Verfügbarkeit

Übersicht

Bereit für den Ex-Bereich

Der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Standard ATEX II 3G/3D sichert Gefahrstellen und Gefahrbereiche wirtschaftlich und zuverlässig, auch wenn Atmosphären mit Explosionsrisiko entstehen. Funktionen wie Wiederanlaufsperre und Schützkontrolle machen die Maschinenintegration einfach. Unterschiedliche Befestigungsadapter und cleveres Zubehör ermöglichen eine flexible Montage. Die zeitsparende Ausrichtung und Diagnose erfolgt über die bewährte 7-Segment-Anzeige. C4000 Standard ATEX II 3G/3D bietet die zuverlässige Absicherung von Gefahrstellen in explosionsgefährdeten Bereichen bis zu 1.800 mm Schutzfeldhöhe.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
  • ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
  • 7-Segmentanzeige
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Auflösung14 mm ... 40 mm
    Reichweite10 m / 21 m
    Schutzfeldhöhe300 mm ... 1.800 mm
    SchutzartIP65
    Betriebsumgebungstemperatur0 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben