Kontakt
Feedback

Sicherheits-Lichtvorhänge
C4000 Advanced

Mehr Produktivität bei hoher Maschinensicherheit

Ihr Nutzen

  • Ausblendungsfunktionen ermöglichen die zuverlässige und sichere Objekterkennung und steigern dadurch die Produktivität
  • Zeitsparende Ausrichtung und Diagnose durch 7-Segment-Anzeige
  • Strahlkodierung schützt die Systeme vor gegenseitiger Beinflussung und bietet dadurch hohe Verfügbarkeit
  • Mit dem Clone Plug können Konfigurationen einfach und schnell dupliziert werden – dies spart Zeit und Kosten
  • Erhöhte Flexibilität und reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Kaskadierung von maximal drei Systemen
  • Komfortable Konfiguration und Diagnose ermöglichen höhere Verfügbarkeit

Übersicht

Mehr Produktivität bei hoher Maschinensicherheit

Der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Advanced sichert Gefahrstellen und Gefahrbereiche zuverlässig ab. Integrierte Ausblendungsfunktionen gestatten die Anwesenheit definierter Gegenstände im Schutzfeld – wie z. B. Kabel oder Werktische –, während die Sicherheit für den Bediener gleichzeitig gegeben ist. Das Kaskadieren mehrerer Systeme bietet dem Anwender ein hohes Maß an Flexibilität bei der Applikationslösung. Funktionen wie Wiederanlaufsperre und Schützkontrolle machen die Maschinenintegration einfach. Unterschiedliche Befestigungsadapter und cleveres Zubehör ermöglichen eine flexible Montage. Die zeitsparende Ausrichtung und Diagnose erfolgt über die bewährte 7-Segment-Anzeige. C4000 Advanced bietet die zuverlässige Absicherung von Maschinen bis zum höchsten Schutzniveau PL e. Die verfügbaren Schutzfeldhöhen reichen von 300 mm bis 1.800 mm.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Verschiedene Möglichkeiten zur Ausblendung von Objekten: fest, beweglich oder Teach-in
  • 7-Segmentanzeige
  • Taktbetrieb mit Auswerteeinheit UE402
  • Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • Kaskadierbar, bis zu drei Systeme

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Auflösung14 mm ... 40 mm
    Reichweite10 m / 21 m
    Schutzfeldhöhe150 mm ... 1.800 mm
    SchutzartIP65
    Betriebsumgebungstemperatur0 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben