Kontakt
Feedback
Information
Die Produktfamilie L28 wird in Kürze abgekündigt. Mögliche Nachfolger finden Sie im Anschluss. Wird keine Produktfamilie angezeigt, gibt es keinen 1:1 Ersatz.
Unser Vertrieb unterstützt Sie gerne.

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
L28

Kompakte Bauform für optimale Integration in Sicherheitsanwendungen bis Typ 2

Ihr Nutzen

  • Einfache Integration durch kleine, kompakte Bauformen mit maximaler Reichweite
  • Kosteneinsparung durch direkte Anschlussmöglichkeit an eine sichere Steuerung
  • Flexible Geräteintegration ermöglicht den Aufbau individueller Zugangsabsicherungen
  • Bestens geeignet für extreme Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit

Übersicht

Kompakte Bauform für optimale Integration in Sicherheitsanwendungen bis Typ 2

Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke L28 besteht aus Sender und Empfänger. Der Sender ermöglicht durch seinen Testeingang die direkte Funktionsprüfung. In Verbindung mit einer Auswerteeinheit ist Performance Level PL c nach EN ISO 13849-1 oder Typ 2 nach IEC 61496 erreichbar. Geeignete Auswerteeinheiten sind zum Beispiel Flexi Classic oder Flexi Soft. Farb-LEDs informieren vor Ort über den Betriebszustand. Die erforderliche Reichweite kann man aus verschiedenen Geräteversionen auswählen. Alle Versionen eigenen sich für Applikationen mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und machen durch den Einsatz von Umlenkspiegeln auch komplexe Absicherungsaufgaben realisierbar.

Auf einen Blick
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
  • Kompakte Baugröße mit Reichweiten bis 18 m
  • Kunststoffgehäuse, ABS
  • Schutzart IP 67
  • Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Reichweite18 m
    Baugröße17,6 mm x 87,5 mm x 33,5 mm
    Versorgungsspannung24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
    SchutzartIP67 (EN 60529)
    Betriebsumgebungstemperatur–40 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben