Übersicht
Zylinderbauform für spezielle Sicherheitsanwendungen bis Typ 2
Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke L21 besteht aus Sender und Empfänger. Der Sender ermöglicht durch seinen Testeingang die direkte Funktionsprüfung. In Verbindung mit einer Auswerteeinheit ist Performance Level PL c nach EN ISO 13849-1 oder Typ 2 nach IEC 61496 erreichbar. Geeignete Auswerteeinheiten sind zum Beispiel Flexi Classic oder Flexi Soft. Farb-LEDs informieren vor Ort über den Betriebszustand. Die erforderliche Reichweite kann man aus verschiedenen Geräteversionen auswählen. Alle Versionen eigenen sich für Applikationen mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und machen durch den Einsatz von Umlenkspiegeln auch komplexe Absicherungsaufgaben realisierbar.
Auf einen Blick
- Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft
- Kleine M18-Sensoren mit Reichweiten bis 10 m
- Kompakte M30-Sensoren mit Reichweiten bis 60 m
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich von –40 °C ... 55 °C
- Metall- und Kunststoffausführung
- Radiale Optik (90°-Umlenkspiegel)
- Einfache Diagnose und Service