Systemkomponenten
Track and Trace Controller

MSC800-0000
1040571
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      MTBF> 80.000 h
      MTTR< 5 min, pro Komponente
      SystemteilLogikeinheit als Einzelkomponente
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung24 V DC
      Leistungsaufnahme10 W, typisch
    • Schnittstellen
      Seriell (RS-232, RS-422/-485)✔ (4)
      FunktionDatenausgabe, Parametrierung, Analyse
      Datenübertragungsrate (0,3 kBaud ... 115,2 kBaud)
      ProtokollSICK Standard, anwendungsspezifische Protokolle auf Anfrage
      Elektrischer AnschlussD-Sub, 9-polig
      Ethernet✔ (3)
      FunktionDatenausgabe, Parametrierung, Analyse
      Datenübertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s
      ProtokollTCP/IP, FTP, Halb-/Vollduplex
      Elektrischer AnschlussRJ45
      PROFIBUS DP
      FunktionDatenausgabe, Parametrierung, Analyse
      Datenübertragungsrate12 MBaud
      ProtokollPROFIBUS DP
      Elektrischer AnschlussD-Sub, 9-polig
      CAN-Bus✔ (2)
      Datenübertragungsrate (20 kbit/s ... 1 Mbit/s)
      ProtokollCANopen-Protokoll, CAN-SENSOR-Netzwerk
      Elektrischer AnschlussKlemmenanschluss
      Digitale Schalteingänge✔ (14)
      FunktionPNP, konfigurierbar, optisch isoliert, verpolsicher
      Elektrischer AnschlussKlemmenanschluss
      Digitale Schaltausgänge✔ (4)
      FunktionPNP, konfigurierbar, kurzschlussfest
      Elektrischer AnschlussKlemmenanschluss
      Relaisausgänge✔ (2)
      FunktionPotenzialfrei
      Elektrischer AnschlussKlemmenanschluss
      USB
      Elektrischer AnschlussMicro-USB-Dose, Typ B
      Service-Schnittstelle
      Elektrischer AnschlussService-Steckdose
      Optische Anzeigen

      2 x LED je Netzteil-Modul

      6 x LED Sicherungsmodul (12-pol. Klemmenblock)

      48 x LED Logikeinheit

    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb0 °C ... +40 °C
      Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte95 %, nicht kondensierend
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027280102
      ECl@ss 5.1.427280102
      ECl@ss 6.027280102
      ECl@ss 6.227280102
      ECl@ss 7.027280102
      ECl@ss 8.027280102
      ECl@ss 8.127280102
      ECl@ss 9.027280102
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090143211701