- Startseite
- Produktportfolio
- Motor-Feedback-Systeme
- Motor-Feedback-Systeme rotativ inkremental mit Kommutierung
- CFS50
- CFS50-AEV12X03
Motor-Feedback-Systeme rotativ inkremental mit Kommutierung
CFS50
CFS50-AEV12X03
1058725
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Zolldaten
-
- Performance
Strichzahl je Umdrehung 4.096 1) Messschritt 90° /Strichzahl Kommutierungssignale 3 Polpaare (siehe Diagramm, andere Kommutierung auf Anfrage) Referenzsignal, Anzahl 1 Referenzsignal, Lage 90° elektrisch, logisch verknüpft mit A und B Arbeitsdrehzahl ≤ 6.000 min⁻¹ - 1) Strichzahlen von 1 ... 1.000 und > 4.096 ... 65.536 auf Anfrage.
- Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Inkremental
- Elektrische Daten
Anschlussart Litze, 15-polig, radial Versorgungsspannung 4,5 V DC ... 5,5 V DC Stromaufnahme 60 mA 1) Maximale Ausgabefrequenz ≤ 820 kHz MTTF: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 355 Jahre (EN ISO 13849) 2) - 1) Ohne Last.
- 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Wellenausführung Konuswelle Flanschart / Drehmomentstütze Gummiabstützung Abmessungen/Maße Siehe Maßzeichnung Gewicht 0,1 kg Trägheitsmoment des Rotors 10 gcm² Betriebsdrehzahl 12.000 min⁻¹ Winkelbeschleunigung ≤ 200.000 rad/s² Betriebsdrehmoment 0,2 Ncm Anlaufdrehmoment 0,4 Ncm Zulässige Wellenbewegung des Antriebselements, statisch Radial
± 0,75 mm axial
Zulässige Wellenbewegung des Antriebselements, dynamisch ± 0,1 mm radial
± 0,2 mm axial
Winkelbewegung senkrecht zur Drehachse, statisch ± 0,005 mm/mm Winkelbewegung senkrecht zur Drehachse, dynamisch ± 0,0025 mm/mm Lebensdauer der Kugellager 3,6 x 109 Umdrehungen
- Umgebungsdaten
Betriebstemperaturbereich –20 °C ... +115 °C Lagertemperaturbereich –40 °C ... +125 °C, ohne Verpackung Relative Luftfeuchtigkeit/Betauung 90 %, Betauung nicht zulässig Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 10 ms (nach EN 60068-2-27) Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6) EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 1) Schutzart IP40 (nach IEC 60529) - 1) Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System in einem elektrisch leitenden Gehäuse montiert ist, das über einen Kabelschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist. Der GND-(0 V) Anschluss der Versorgungsspannung ist dort ebenfalls mit Erde verbunden. Bei Verwendung anderer Schirmkonzepte muss der Anwender eigene Tests durchführen.
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-