- Startseite
- Produktportfolio
- Motor-Feedback-Systeme
- Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
- STS
- STS030-HN030-AK22
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
STS
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Lieferumfang Magnetband nicht im Lieferumfang enthalten
- Performance
Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung 70 Anzahl der absolut erfassbaren Umdrehungen 1 Gesamtschrittzahl 2.240 via RS 485 Messschritt 4,52 ″ bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit Verfügbarer Speicherbereich 128 Byte Systemgenauigkeit ± 0,09° 1) Wiederholgenauigkeit 0,01° 1) Pollänge 2 mm - 1) Typische Werte bei mechanischem Rundlauf des Systems von ≤ 50 µm und +20 °C.
- Schnittstellen
Codeart für den Absolutwert Binär Codeverlauf Steigend, bei Drehung der Welle. Im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung) Kommunikationsschnittstelle HIPERFACE®
- Elektrische Daten
Anschlussart Stecker, 8-polig Versorgungsspannung 7 V DC ... 12 V DC Empfohlene Versorgungsspannung 8 V DC Stromaufnahme 250 mA 1) MTTF: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 190 Jahre (EN ISO 13849) 2) - 1) Ohne Last.
- 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Wellenausführung Durchsteckhohlwelle Material, Sensorkopf Aluminium Material, Magnetband 17410 Hartferrit 9/28 P Material, Ring Aluminium Abmessungen/Maße Siehe Maßzeichnung Gewicht ≤ 0,15 kg (Sensorkopf)
≤ 0,25 kg (Magnetbandring)
Trägheitsmoment des Rotors 85 gcm² Betriebsdrehzahl 10.500 min⁻¹ Winkelbeschleunigung ≤ 1 rad/s²
- Umgebungsdaten
Betriebstemperaturbereich –30 °C ... +105 °C, Sensorkopf
–30 °C ... +100 °C, Magnetbandring
Lagertemperaturbereich –30 °C ... +100 °C, ohne Verpackung Relative Luftfeuchtigkeit/Betauung 95 %, Betauung nicht zulässig Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27) Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 1) Schutzart IP00 Temperaturkoeffizient Magnetband (11 ± 1) µm/K/m Zulässige maximale Umgebungsfeldstärke < 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), damit die Genauigkeitswerte eingehalten werden 2) Zulässige maximale Feldstärke < 150 kA/m (< 190 mT), damit das Magnetband nicht irreversibel geschädigt wird - 1) Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System in einem elektrisch leitenden Gehäuse montiert ist, das über einen Leitungsschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist. Bitte dabei die Informationen aus der Montageanleitung (Artikelnummer 8026831) beachten.
- 2) Der maximal zulässige Fremdfeldeinfluss ist erreicht, wenn der Positionswert um mehr als 5 μm vom ursprünglichen Wert (ohne Fremdfeldeinfluss) abweicht. Dieser Wert wird erreicht, wenn am Ort des Sensors eine Feldstärke von 3 kA/m ... 4 kA/m (3,8 mT ... 5 mT) zusätzlich zur Feldstärke des Magnetbandes auftritt.
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ECl@ss 12.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-