Überall dort im Einsatz, wo andere an ihre Grenzen stoßen.
Der Trend zu hochdynamischen Antriebssystemen hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Das absolute Motor-Feedback-System STS sorgt für höchste Flexibilität und Präzision bei der Positions- und Geschwindigkeitsmessung von Hohlwellenmotoren und Direktantrieben. Das magnetische Messprinzip arbeitet dabei berührungslos und verschleißfrei. Als skalierbares Messsystem passt sich der STS an unterschiedliche Hohlwellendurchmesser der Applikation an. Darüber hinaus punktet der STS mit besonders flachem Design sowie kompakten Maßen und ist somit die ideale Lösung für beengte Einbausituationen. Dank standardisierter HIPERFACE®-Schnittstelle lässt sich das Motor-Feedback-System in nahezu jede Industrieumgebung einfach integrieren.
Auf einen Blick
Berührungs- und lagerlose Messung von Geschwindigkeit und Position
Auflösungen bis zu 12.672 Messschritte pro Umdrehung
Genauigkeiten von bis zu ± 0,05°
Für Hohlwellendurchmesser von 30 mm bis 500 mm
Robust bei rauen Umgebungsbedingungen
HIPERFACE®-Schnittstelle mit erweitertem Typenschild
Für Innen- und Außenläufermotoren
Vorteile
Mehr Einsatzmöglichkeiten – mit dem Motor-Feedback-System STS
Das kompakte absolute Motor-Feedback-System STS besteht aus einem Lesekopf und einem Magnetring und sorgt für höchste Flexibilität und Präzision bei der Positions- und Geschwindigkeitsmessung von Direktantrieben. Das magnetische Messprinzip arbeitet dabei berührungslos und verschleißfrei. Dank standardisierter HIPERFACE®-Schnittstelle lässt sich STS problemlos in nahezu jede Industrieumgebung integrieren. Herausfordernde Umwelteinflüsse wie eine hohe Luftfeuchte oder feine Stäube beeinflussen weder die Messqualität noch die Lebensdauer des Systems. Der Verzicht auf Verschleißteile maximiert die Lebensdauer zusätzlich und sorgt für eine hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems. Maschinenseitige Wartungsintervalle können somit deutlich reduziert werden.
Das absolute Motor-Feedback-System arbeitet komplett berührungslos und verschleißfrei.
Die Datenübertragung erfolgt via 8-poliger JST-Steckverbindung und HIPERFACE®-Schnittstelle.
Dank absoluter Abtasttechnologie werden höchste Auflösungen ohne die Verwendung von mechanischen Komponenten realisiert.
Flexibel, kompakt, verlässlich: Das absolute Motor-Feedback-System STS ermöglicht die exakte Geschwindigkeits- und Positionsmessung bei Hohlwellenanwendungen im Bereich Robotik und Materialhandling, wo bisher mechanische Lösungen, wie z. B. Riemenmotoren, zum Einsatz kamen.
Überall dort im Einsatz, wo andere an ihre Grenzen stoßen
Als skalierbares Messsystem passt sich der STS exakt an den Hohlwellendurchmesser der Applikation an. Hierfür stehen Gerätevarianten mit jeweils einem von sieben Standard-Innendurchmessern von 30 mm bis 230 mm zur Verfügung. Mit diesen Standardgrößen deckt das System die typischen Durchmesser industrieüblicher Direktantriebe ab. Darüber hinaus sind individuelle Durchmesser für den millimetergenauen Einbau bis zu einem Hohlwellendurchmesser von 500 mm umsetzbar. Zusätzlich lässt sich die Bauform des Lesekopfs nach Kundenwunsch anpassen, sodass der STS selbst in engste Bauräume integriert werden kann. Durch die flexible Technologie werden zwei unterschiedliche Motorkonzepte unterstützt: Innenläufermotoren sowie Außenläufermotoren – mit dem STS haben Sie die Wahl.
Standardmäßig ist das System mit den Innendurchmessern 30 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 84 mm, 125 mm und 230 mm verfügbar.
Kundenspezifische Ausführungen sind millimetergenau bis zu einem Hohlwellendurchmesser von 500 mm möglich.
Für höchstmögliche Messgenauigkeit kommt passend zu jeder Magnetringgröße ein spezifischer Lesekopf zum Einsatz.
Das Motor-Feedback-System für nahezu jeden Direktantrieb: Dank sieben standardisierter Magnetringgrößen und zusätzlicher Individualisierungsmöglichkeiten passt der STS exakt zur jeweiligen Anwendung.
Ultraflaches Design für kompakte Anwendungen
Bei Anwendungen im Bereich Robotik sowie bei Handlinglösungen zählt oft jeder Millimeter. Hier punktet das Motor-Feedback-System STS mit besonders flachem Design und insgesamt kompakten Maßen: Eine Bauhöhe von lediglich 12,5 mm macht den STS zur idealen Lösung für enge Einbausituationen. Maschinen lassen sich durch den Einsatz eines Direktantriebs mit dem performanten System deutlich kompakter gestalten – ohne Präzisionsverlust. Da dadurch zudem Verschleißteile wie Riemen und Kupplungen entfallen, reduziert sich der gesamte Wartungsaufwand deutlich. Zusätzlich kann die vorhandene Hohlwelle für die Durchführung von Kabeln, Schläuchen oder Leitungen genutzt werden.
Der STS spart innerhalb des Direktantriebs wertvollen Bauraum.
Im Vergleich zu konkurrierenden Systemen punktet der STS durch ein deutlich flacheres Design.
Spart wertvollen Bauraum durch die Nutzung des Hohlwellendurchmessers für Schläuche und Leitungen.
Mehr Möglichkeiten – dank weniger unter der Haube: Der STS spart mit ultraflachem Design Bauraum und ermöglicht so die Realisierung kompakter Direktantriebe mit höchster Präzision.