- Startseite
- Produktportfolio
- Motor-Feedback-Systeme
- Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
- SFS/SFM60
- SFM60-HMKB1K02
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
SFS/SFM60
SFM60-HMKB1K02
1067363
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Zolldaten
-
- Performance
Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung 1.024 Anzahl der absolut erfassbaren Umdrehungen 4.096 Gesamtschrittzahl 134.217.728 Messschritt 0,3 ″ bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit Integrale Nichtlinearität Typ. ± 45 ″, Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-/Cosinussignale, bei entspannter Drehmomentstütze Differentielle Nichtlinearität ± 7 ″, Nichtlinearität einer Sinus-/Cosinusperiode Arbeitsdrehzahl ≤ 6.000 min⁻¹, bis zu der die Absolutposition zuverlässig gebildet werden kann Verfügbarer Speicherbereich 1.792 Byte Systemgenauigkeit ± 52 ″
- Schnittstellen
Codeart für den Absolutwert Binär Codeverlauf Steigend, bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung) Kommunikationsschnittstelle HIPERFACE®
- Elektrische Daten
Anschlussart Leitung, 8-adrig, radial, 1,5 m Versorgungsspannung 7 V DC ... 12 V DC Empfohlene Versorgungsspannung 8 V DC Stromaufnahme < 80 mA (ohne Last) Ausgabefrequenz für Sinus-/Cosinussignale ≤ 200 kHz MTTF: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 230 Jahre (EN ISO 13849) 1) - 1) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
- Mechanische Daten
Wellenausführung Aufsteckhohlwelle Wellendurchmesser 12 mm Material, Welle Edelstahl Material, Flansch Zinkdruckguss Material, Gehäuse Aluminiumdruckguss Flanschart / Drehmomentstütze Drehmomentstütze Abmessungen/Maße Siehe Maßzeichnung Gewicht ≤ 0,25 kg Trägheitsmoment des Rotors 40 gcm² Betriebsdrehzahl ≤ 9.000 min⁻¹ 1) Winkelbeschleunigung ≤ 500.000 rad/s² Betriebsdrehmoment 0,6 Ncm (+20 °C) Anlaufdrehmoment + 0,8 Ncm (+20 °C) Zulässige Wellenbewegung des Antriebselements, statisch ± 0,3 mm radial
± 0,5 mm axial
Zulässige Wellenbewegung des Antriebselements, dynamisch ± 0,1 mm radial
± 0,2 mm axial
Lebensdauer der Kugellager 3,6 x 109 Umdrehungen - 1) Eigenerwärmung von 3,3 K pro 1.000 min⁻¹ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.
- Umgebungsdaten
Betriebstemperaturbereich –40 °C ... +115 °C Lagertemperaturbereich –40 °C ... +115 °C, ohne Verpackung Relative Luftfeuchtigkeit/Betauung 90 %, Betauung nicht zulässig Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27) Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6) EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 1) Schutzart IP65, im montierten Zustand (nach IEC 60529) - 1) Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn das Motor-Feedback-System in einem elektrisch leitenden Gehäuse montiert ist, das über einen Kabelschirm mit dem zentralen Erdungspunkt des Motorreglers verbunden ist. Der GND-(0 V) Anschluss der Versorgungsspannung ist dort ebenfalls mit Erde verbunden. Bei Verwendung anderer Schirmkonzepte muss der Anwender eigene Tests durchführen.
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270590 ECl@ss 5.1.4 27270590 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270590 ECl@ss 8.0 27270590 ECl@ss 8.1 27270590 ECl@ss 9.0 27270590 ECl@ss 10.0 27273805 ECl@ss 11.0 27273901 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-