Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
SFS/SFM60

Hochauflösendes Motor-Feedback-System in Hohlwellenausführung

Ihr Nutzen

  • Komfortable Rückverfolgung und einfache Wartung durch Hinterlegung von motorspezifischen Daten im elektronischen Typenschild
  • Große Kugellagerabstände verringern eine ungleichmäßige Abnutzung und minimieren Vibrationen am Encodergehäuse, somit verlängert sich die Lebensdauer des Encoders
  • Die Nickel-Codescheibe bietet eine hohe Vibrationsfestigkeit und einen erweiterten Temperaturbereich
  • Kürzere Entwicklungszeiten durch standardisierte mechanische Schnittstelle
  • Plattform für die Zukunft, da sämtliche elektrische Schnittstellen (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) in dieser Mechanik erhältlich sind bzw. sein werden

Übersicht

Hochauflösendes Motor-Feedback-System in Hohlwellenausführung

Mit den optischen hochauflösenden Motor-Feedback-Systemen SFS/SFM60 in Hohlwellenausführung komplettiert SICK sein Portfolio. Gerade bei eigen- und fremdbelüfteten Synchronmotoren trifft diese Mechanik die Kundenanforderung, wie unterschiedliche Hohlwellen und hohe Schutzklasse (IP65). Eine Vielzahl von Produktvarianten erfüllt nahezu alle Anforderungen. Bei den Motor-Feedback-Systemen SFS/SFM60 kommt ein weltweit standardisiertes Interface zum Einsatz. Das sorgt für maximale Flexibilität und reduziert Einbauzeiten - Plug & Play vom Feinsten. Die robuste Wellenlagerung steigert die Lebensdauer bei gleichzeitig reduziertem Service- und Wartungsaufwand sowie unerreichter Vibrationsfreiheit selbst bei maximalen Betriebsdrehzahlen und einem optimalen Rundlauf.

Auf einen Blick
  • HIPERFACE®-Motor-Feedback-System in Singleturn- und Multiturn-Ausführung, kompatibel zu den weltweit führenden Antriebssystemen
  • 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Mechanische Flexibilität durch unterschiedliche Auf- und Durchsteck-Hohlwellendurchmesser (8 bis 15 mm Durchmesser), erhältlich mit unterschiedlichen Drehmomentstützen
  • Schutzklasse IP65
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SFS60S/SFM60S...)

 

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauartStandalone
    AusführungAbsolut-Singleturn / Absolut-Multiturn
    KommunikationsschnittstelleHIPERFACE®
    Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung1.024
    Sicherheitsgerichtetes System– / ✔
    Mechanische Schnittstelle

    Aufsteckhohlwelle, 8 mm

    Aufsteckhohlwelle, 3/8″

    Aufsteckhohlwelle, 10 mm

    Aufsteckhohlwelle, 12 mm

    Aufsteckhohlwelle, 1/2″

    Aufsteckhohlwelle, 14 mm

    Aufsteckhohlwelle, 15 mm

    Durchsteckhohlwelle, 8 mm

    Durchsteckhohlwelle, 3/8″

    Durchsteckhohlwelle, 10 mm

    Durchsteckhohlwelle, 12 mm

    Durchsteckhohlwelle, 1/2″

    Durchsteckhohlwelle, 14 mm

    Durchsteckhohlwelle, 15 mm

    Anschlussart

    Stecker, M23, 12-polig, radial

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, radial, 1,5 m

    Verfügbarer Speicherbereich1.792 Byte E2PROM 2048
    MessprinzipOptisch
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads