Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
sCon®

AD-HF2DSL02
2123676
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Drehzahl beim Einschalten bzw. Reset des Motor-Feedback-Systems≤ 0,5 min⁻¹
      Interpolationsfaktor13 bit 1)
      • 1) Ab Erreichen einer zulässigen Betriebsspannung.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleHIPERFACE DSL®
      Initialisierungszeit≤ 1,3 ms 1)
      Messung externer Temperaturwiderstand

      32-Bitwert, ohne Vorzeichen (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω

      2)

      Maximale Leitungslänge0,2 m 3)
      Eingangssignal
      SignalartHIPERFACE®
      • 1) Ab Erreichen einer zulässigen Betriebsspannung.
      • 2) Ohne Toleranz des Sensors; bei –40 °C ... +160 °C: NTC +-2K; PTC+-3K (KTY84-130/PT1000). Zusätzliche Umrechnungsfunktion von PT1000 auf KTY84/130 siehe technische Beschreibung.
      • 3) HIPERFACE® Eingangssignal.
    • Elektrische Daten
      Anschlussart

      Stecker, 4-polig, Ausgang

      Stecker, 8-polig, Eingang

      Versorgungsspannung7 V ... 12 V
      Einschaltdauer SpannungsrampeMax. 180 ms 1)
      Stromaufnahme80 mA (ohne Last) 2)
      MTTF: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall≤ 190 Jahre (EN ISO 13849) 3)
      • 1) Dauer der Spannungsrampe zwischen 0 und 7,0 V.
      • 2) Bei Verwendung der vorgeschlagenen Eingangsschaltung, wie im Handbuch HIPERFACE DSL ® (8017595) beschrieben.
      • 3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Gewicht≤ 10 g
    • Umgebungsdaten
      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +115 °C
      Lagertemperaturbereich–40 °C ... +125 °C, ohne Verpackung
      Relative Luftfeuchtigkeit/Betauung90 %, Betauung nicht zulässig
      SchutzartIP00
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270590
      ECl@ss 5.1.427270590
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270590
      ECl@ss 8.027270590
      ECl@ss 8.127270590
      ECl@ss 9.027270590
      ECl@ss 10.027273805
      ECl@ss 11.027273901
      ECl@ss 12.027273901
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    AD-HF2DSL02
    Maßzeichnung
    AD-HF2DSL02
    PIN-Belegung Anschlussbelegung HIPERFACE®
    AD-HF2DSL02
    PIN-Belegung Anschlussbelegung Temperatursensor
    AD-HF2DSL02
    PIN-Belegung Anschlussbelegung HIPERFACE DSL®