Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®

Motor-Feedback-Systeme für Servomotoren mit HIPERFACE®-Schnittstelle

Motor-Feedback-Systeme mit HIPERFACE® sind eine Mischung aus Inkremental- und Absolutwertgeber und vereinen die Vorteile beider Geberarten. Durch die Verwendung hochlinearer Sinus- und Kosinussignale wird die zur Drehzahlregelung notwendige hohe Auflösung durch Interpolation im Antriebsregler erreicht.

SICK bietet zusätzlich bei nur einer mechanischen Schnittstelle Lösungen für unterschiedliche Performanceklassen. Dies sowohl für Singleturn- als auch für Multiturn-Anwendungen.

Die HIPERFACE®-Schnittstelle hat sich aufgrund von Features wie elektonisches Typenschild, Temperaturmessung u.v.m. als Standardschnittstelle am Markt etabliert. Sie wird von den führenden Antriebsherstellern eingesetzt.

Filtern nach:

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Die Motor-Feedback-Lösung für große Hohlwellenmotoren und Direktantriebe
  • Singleturn- und Multiturn-Variante mit 50-mm-Hohlwelle
  • 64 Sinus-Cosinus-Perioden je Umdrehung, zusätzlich 4.096 Umdrehungen bei der Multiturn-Variante
  • HIPERFACE®-Schnittstelle mit erweitertem Typenschild
  • Maximale Drehzahl: 6.000 min-1
  • Einfache Montage ohne spezielles Montagewerkzeug
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die Motor-Feedback-Lösung für kompakte Hohlwellenmotoren und Direktantriebe
  • Singleturn- und Multiturn-Variante mit 25-mm-Hohlwelle
  • 32 Sinus-Cosinus-Perioden je Umdrehung, 4.096 Umdrehungen bei der Multiturn-Variante
  • HIPERFACE®-Schnittstelle mit erweitertem Typenschild
  • Maximale Drehzahl: 8.500 min-1
  • Einfache Montage ohne spezielles Montagewerkzeug
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die robuste Turn-&-Play-Lösung für Direktantriebe mit HIPERFACE®-Schnittstelle
  • HIPERFACE®-Motor-Feedback-Systeme für große Hohlwellen- und Torquemotoren
  • 128 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 4.096 Schritten pro Umdrehung
  • Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
  • HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Turn & Play – für einfache Montage ohne jegliches Tool
  • Hohe Widerstandsfestigkeit gegen Schocks und Vibrationen aufgrund der holistischen Abtastung
  • Lagerloses Motor-Feedback-System
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibel, robust, platzsparend die kapazitiven Motor-Feedback-Systeme von SICK
  • Motor-Feedback-System für den Basisleistungsbereich

  • 16 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung

  • Absolute Position mit einer Auflösung von 512 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System

  • Programmierung des Positionswertes

  • Elektronisches Typenschild

  • HIPERFACE®-Schnittstelle

  • Einbauversion mit Konuswelle mit axialem oder radialem Steckeranschluss

  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das kompakte Motor-Feedback-System für Motoren mit 40 mm Kantenmaß
  • Motor-Feedback-System für den Basisleistungsbereich
  • Spezielles Design für Motoren mit 40 mm Kantenmaß
  • 16 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 512 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Programmierung des Positionswertes
  • Elektronisches Typenschild
  • HIPERFACE® Schnittstelle
  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hochauflösendes Motor-Feedback-System
  • Motor-Feedback-System für den oberen Leistungsbereich
  • 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • HIPERFACE®-Schnittstelle: Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
  • Steckwelle oder Konuswelle mit verschiedenen Drehmomentabstützungen
  • Einbau-, Anbau- oder Stand-alone-Ausführung
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SRS50S/SRM50S...)
  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hochauflösendes Motor-Feedback-System in Hohlwellenausführung
  • HIPERFACE®-Motor-Feedback-System in Singleturn- und Multiturn-Ausführung, kompatibel zu den weltweit führenden Antriebssystemen
  • 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Mechanische Flexibilität durch unterschiedliche Auf- und Durchsteck-Hohlwellendurchmesser (8 bis 15 mm Durchmesser), erhältlich mit unterschiedlichen Drehmomentstützen
  • Schutzklasse IP65
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SFS60S/SFM60S...)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakte Baugröße mit höher Auflösung für den Standardleistungsbereich
  • Motor-Feedback-System für den Standardleistungsbereich
  • 128 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 4.096 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
  • HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Einbau- und Stand-alone-Ausführung
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (Gilt nur für SKS36S/SKM36S-H...)
  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 8 von 8