Übersicht
Kompaktes Motor-Feedback-System für hochdynamische Servoantriebe
Das Motor-Feedback-System EKS/EKM36 greift mechanisch auf die bewährte 36-mm-Bauform zurück. Dieses Design steht zugleich für eine kompakte und auch robuste Bauform, welche sich schon in großen Stückzahlen in verschiedensten Applikationen und Umgebungen beweisen durfte. Diese Bauform in Kombination mit einer absoluten Positionsbestimmung und einer Auflösung von bis zu 20 bit je Umdrehung sowie maximal 4.096 Umdrehungen sind einzigartig in seiner Klasse.
Auf einen Blick
- Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
- Kompakte, robuste Bauform mit 36 mm Durchmesser
- Bis zu 20 bit Auflösung pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen messbar beim Multiturn-System
- Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
- E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
- SIL2-zertifiziert (gilt nur für EKS/EKM36-2...)
- Gebrauchsdauerhistogramm