Übersicht
Hochauflösendes Motor-Feedback-System für dynamische Servoantriebe
Das Motor-Feedback-System EFS/EFM50 besitzt eine kompakte und robuste Bauform mit 50 mm Durchmesser. Diese Bauform ist in Kombination mit der absoluten Positionsbestimmung des Motor-Feedback-Systems, einer Auflösung von bis zu 23 Bit je Umdrehung und maximal 4.096 Umdrehungen einzigartig in seiner Klasse.
Auf einen Blick
- Motor-Feedback-System mit HIPERFACE-DSL®-Schnittstelle
- Kompakte, robuste Bauform mit 50 mm Durchmesser
- Bis zu 23 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System messbar
- Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
- E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
- SIL2-zertifiziert (gilt nur für EFS/EFM50-2)
- 12 Bit Auflösung des sicheren Positionswerts
- Gebrauchshistogramm