Übersicht
Star in der Antriebstechnik: Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
Die digitale Schnittstelle HIPERFACE DSL® hat die Antriebstechnik in den letzten Jahren signifikant geprägt. Die Motor-Feedback-Systeme EES/EEM37 mit HIPERFACE DSL® werden in der Antriebstechnik eine wichtige Rolle spielen und runden das Produktportfolio von SICK im unteren Leistungsbereich ab. Ausgestattet mit einer einheitlichen mechanischen Schnittstelle bieten sie im Zusammenspiel mit den Motor-Feedback-Systemen EKS/EKM36 und EFS/EFM50 höchste Flexibilität. EES/EEM37 verfügen über einen lagerlosen Aufbau sowie eine hohe Schock- und Schwingfestigkeit. Zusätzliche Features wie die sichere Singleturn-Absolutposition oder ein elektronisches Typenschild machen sie zur idealen Lösung für verschiedenste Applikationen z. B. in der Verpackungsindustrie oder Robotik.
Auf einen Blick
- Kapazitives Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
- Bis zu 17 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Zertifiziert nach SIL2 und PL d
- Zustandsüberwachung und Gebrauchsdauerhistogramm; Temperatur, Geschwindigkeit und Versorgungsspannung werden über die komplette Lebensdauer gespeichert