Übersicht
Sehr hohe Leistung für Servoantriebe: Motor-Feedback-Systeme mit HIPERFACE DSL®
Die digitale Schnittstelle HIPERFACE DSL® hat die Antriebstechnik in den letzten Jahren signifikant geprägt. Die Motor-Feedback-Systeme EDS/EDM35 zeichnen sich u. a. durch HIPERFACE DSL® aus und bieten sehr hohe Performance für hochgenaue und sicherheitsgerichtete Servoantriebe. Mit ihrer einheitlichen mechanischen Schnittstelle bieten diese Motor-Feedback-Systeme zusammen mit den Motor-Feedback-Systemen EES/EEM37 sehr große Flexibilität. EDS/EDM35 verfügen über ein neu entwickeltes optisches Abtastsystem mit einer zweikanaligen Abtastung und einer hohen Schock- und Schwingfestigkeit. Durch Features wie sichere Singleturn-Absolutposition oder elektronisches Typenschild sind EDS/EDM35 für verschiedenste Applikationen ideal, z. B. in der Verpackungsindustrie oder bei Werkzeugmaschinen.
Auf einen Blick
- Optisches Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
- Bis zu 24 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
- Zertifiziert nach SIL2 und PL d
- Zustandsüberwachung und Gebrauchsdauerhistogramm; Temperatur, Geschwindigkeit und Umdrehungen werden über die komplette Lebensdauer des Geräts gespeichert