Messung der Höhe des Papierstapels

Die Höhe des Papierstapels in der Papierzuführung kann von oben mit dem Distanzsensor Dx50 oder von der Seite aus mit dem Array-Sensor Ax20 gemessen werden. Soll die Höhe des Papierstapels nur an einem bestimmten Punkt erkannt werden, so sind Klein-Lichtschranken W9-3, W12-3 oder W18-3, die ein digitales Schaltsignal liefern, die optimale Lösung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die Senkrechtstarter in der Objektdetektion
    • Technologien: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
    • BluePilot: optische Ausrichthilfe, Einstellung des Schaltabstands per Drück-Dreh-Element mit optischer Schaltabstandsanzeige oder via IO-Link
    • PinPoint-LED: lichtintensive rote Sende-LED
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
    • Vistal-Gehäuse: hohe chemische, thermische und mechanische Robustheit
    Mehr Flexibilität und effiziente Kommunikation
    • Teach-in ausgewählter Kanten möglich
    • Vollfarbiges TFT-Display
    • Verschiedene Betriebsarten für unterschiedliche Anwendungen
    • Core- und Prime-Variante für verschiedene Anwendungsfelder
    • Großer Messbereich von bis zu 50 mm
    • Tastweite von 25 mm oder 100 mm
    • Wiederholgenauigkeit von bis zu 30 µm