Radarsensoren

Entwickelt für maximale Verfügbarkeit
Radarsensoren detektieren innerhalb ihrer Erfassungskeule zuverlässig jedes Objekt– egal bei welchem Wetter. Dadurch sind sie ideal zur Kollisionsvermeidung und Fahrerassistenz.
Filtern nach:
2 Treffer:
Hohe Reichweite und großräumige Abdeckung zur Kollisionsvermeidung
- Optionale und einfache Einstellung der Reichweite bis zu 20 m
- Hohe Verfügbarkeit auch bei schlechtem Wetter und Verschmutzung
- Einfache Montage und einfaches Einstellen
- Zusätzliche Sende-Empfangs-Module
Radartechnologie für schnelle Objekterkennung in rauen Umgebungen
- Detektion statischer und beweglicher Objekte
- 4 frei programmierbare Transistorschaltausgänge
- Ausgabe der Identifikationsnummer, Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung des Objekts per Ethernet
- Große Reichweite bei Erkennungswinkeln von ± 50° (Azimut) und ± 8° (Elevation)
- Staubfestes, wasserdichtes Gehäuse (IP67)