Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-Sensoren
DistanceGuard

Anonyme und zuverlässige Abstandmessung

Ihr Nutzen

  • Einfache und zuverlässige Einhaltung von Abstandsregeln, die z. B. aufgrund gesetzlicher Vorgaben erforderlich sind
  • Schnelle Adaption an örtliche Gegebenheiten oder geänderte Bestimmungen
  • Unterstützung bei der Steuerung von Besucherströmen
  • Flexible und unauffällige Anbringung dank kompakter Abmessungen
  • Anonymisierte Datenverarbeitung: keine Aufzeichnung personenbezogener Daten wie Bilder oder Videos

Übersicht

Anonyme und zuverlässige Abstandmessung

Der DistanceGuard ist eine für die Applikation Abstandsüberwachung entwickelte Kombination aus einem 2D-LiDAR-Sensor der TiM-Serie und einer SensorApp. Der Sensor tastet seine Umgebung in einer Ebene kontaktlos ab, fasst mittels der App Distanzcluster zu anonymen Objekten zusammen und ermittelt deren Abstand untereinander. Unterschreitet der Abstand zwischen zwei Personen einen einstellbaren Schwellwert signalisiert das Gerät dies. Ebenso kann die Anzahl der identifizierten Objekte oder Personen ausgegeben und hierfür eine Höchstgrenze gesetzt werden. Abstandsregeln, beispielsweise beim Schlange stehen, lassen sich somit einfach einhalten. Anpassungen bei etwaigen Regeländerungen sind kurzfristig umsetzbar.

Auf einen Blick
  • Kontaktlose Personenzählung und Abstandmessung innerhalb eines definierten Bereichs
  • Problemloses Setzen und Adaptieren von Warngrenzen
  • Signalisierung von Überschreitungen per digitalem Ausgang oder Ethernetschnittstelle
  • Anonymisierte Datenverarbeitung auf Basis von Distanzclustern

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzgebietOutdoor
    MessprinzipHDDM+
    Integrierte ApplikationDistanceGuard
    Öffnungswinkel
    Horizontal270°
    Winkelauflösung0,33°
    Arbeitsbereich0,05 m ... 25 m
    Reichweite
    Bei 10 % Remission8 m
    Scanfrequenz15 Hz
    Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Digitaleingänge4 (reserviert)
    Digitalausgänge4 (PNP, OUT1 = Mindestabstand unterschritten, OUT2 = Maximale Personenanzahl überschritten, OUT3 = Gerät in Überlast, OUT4 = reserviert)
    Gewicht250 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben