Zubehör Weiteres Zubehör
Typ: MAG-1005-N
Art-Nr.:
5344197
Produktdatenblatt
Deutsch
Tschechisch
Dänisch
Englisch
Spanisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Koreanisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch (Traditionell)
Chinesisch
Kurzlink kopieren
Technische Daten
Downloads
Zolldaten
Technische Daten
Zubehörgruppe Magnete Beschreibung Neodym - Hinweis: Der direkte oder indirekte Vertrieb der von uns gelieferten Neodymmagnete oder der aus diesen Magneten hergestellten Endprodukte in die folgenden Länder ist verboten: USA, Kanada und Japan. Temperaturbeständigkeit von ... bis: –25 °C ... +80 °C Durchmesser 10 mm
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27279209 eCl@ss 5.1.4 27279209 eCl@ss 6.0 27279209 eCl@ss 6.2 27279209 eCl@ss 7.0 27279209 eCl@ss 8.0 27279209 eCl@ss 8.1 27279209 eCl@ss 9.0 27272492 eCl@ss 10.0 27272492 eCl@ss 11.0 27272492 eCl@ss 12.0 27274392 ETIM 5.0 EC002594 ETIM 6.0 EC002594 ETIM 7.0 EC002594 ETIM 8.0 EC002594 UNSPSC 16.0901 39122245
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.