Kontakt
Feedback

Spurführung und Rasterlokalisierung

Effiziente Lokalisierungslösungen für fahrerlose Transportfahrzeuge

Spurführung und Rasterlokalisierung sind einfache Formen der Lokalisierung für fahrerlose Transportfahrzeuge. Bei der Spurführung detektiert der Sensor eine optische oder magnetische Spur und gibt die Positionsabweichung zur Spur aus. Bei der Rasterlokalisierung erfasst der Sensor 2D-Codes, die als Raster auf dem Boden angebracht sind und übergibt die Positionsdaten an die Fahrzeugsteuerung.

Filtern nach:

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie OLS
Der Sensor für die optische Spurführung
  • Detektion lumineszierender Klebebänder
  • Sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis (~1:1.000)
  • 180 mm Lesefeld (bis zu 3 Spuren lesbar)
  • Ausgabe der Abweichung vom Spurmittelpunkt, Spurbreite und Auslesen von Barcodes
  • Robust gegenüber Fremdlicht, Schmutz und Glanz
  • Fehlstellenkompensation
  • Genauigkeit: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 oder Ethernet TCP/IP oder IO-Link
Produktfamilie MLS
Der Sensor für die magnetische Spurführung
  • Detektion magnetischer Linien für die Spurführung
  • Weichenerkennung: bis zu 3 Spuren gleichzeitig
  • Auflösung 1 mm, Wiederholgenauigkeit 1 mm
  • CANopen-Schnittstelle
  • Erkennung von Steuerungsmarkern
  • IP65, IP67, IP68
  • Varianten mit Messbereich von 100 mm bis 1.000 mm
  • Integrierte inertiale Messeinheit
Produktfamilie GLS6
Rasterlokalisierung mit dem gewissen Etwas
  • Autofokus für variable Leseabstände von 70 mm bis 500 mm
  • Zuverlässige Lesung von Data-Matrix- und QR-Codes
  • Kleines Gehäuse mit drehbarer Steckereinheit
  • Integrierte Winkelmessung als Ausrichthilfe bei der Montage
  • MicroSD-Speicherkarte zur Parametersicherung
  • Äußerst unempfindlich gegenüber Fremdlicht

Treffer 1 - 3 von 3

Nach oben