Kontakt
Feedback

LiDAR-Lokalisierung

LiDAR-basierte Lokalisierungslösungen

Die LiDAR-Lokalisierungslösungen von SICK ermöglichen die Positionsbestimmung von mobilen Plattformen auf Basis natürlicher Umgebungskonturen. Diese Lösungen sind flexibel an den jeweiligen Einsatzzweck anpassbar. Das breite Portfolio an Sensoren und Recheneinheiten von SICK sorgt für Skalierbarkeit und Modularität der Lokalisierungslösung.

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie LiDAR-LOC
Modulare LiDAR-Lokalisierung auf Basis natürlicher Konturen
  • Positionsbestimmung für alle Arten und Größen von Mobilen Plattformen
  • Hohe Positionsgenauigkeit von ± 30 mm
  • Konturerkennung mit einem Scanwinkel bis zu 360°
  • Lokalisierungsauflösung von 1 mm
  • Aktualisierungsrate von 33 Hz
  • Einfache Bedienung durch modern Benutzeroberfläche (Webbrowser), sowie ROS-Integration
Produktfamilie NAV-LOC
Präzise Lokalisierung auf Basis von natürlichen Landmarken
  • Konturerkennung mit einem Scanwinkel von 360°
  • Integrierte Auswertung der Konturdaten
  • Präzise Positionsbestimmung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit der Position
  • Genaue Distanzauflösung mit einer hohen Winkelauflösung
  • Aktualisierungsrate von 8 Hz
  • Einfache Bedienung durch moderne Benutzeroberfläche (Webbrowser)

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben