Linear-Encoder
TTK70

Messung von Position und Geschwindigkeit mit höchster Präzision

Ihr Nutzen

  • Verfügbar mit den Schnittstellen HIPERFACE® und SSI
  • Messlängen von bis zu 4 m
  • Wartungs- und verschleißfrei durch ¬berührungsloses Messprinzip
  • Kompakte Bauform, geringes Gewicht und hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • Unempfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen wie Schmutz und Betauung
  • Wegfall der Referenzfahrt aufgrund absoluter Positionserfassung
  • Lässt sich durch die Zertifizierung einfach in ein sicheres Antriebssystem einbinden

Übersicht

Messung von Position und Geschwindigkeit mit höchster Präzision

Präzision, Geschwindigkeit und Dynamik spielen bei der Messung linearer Bewegungen eine besonders wichtige Rolle. Das kompakte lineare Messsystem TTK70 mit HIPERFACE®- oder SSI-Schnittstelle erfüllt alle diese Eigenschaften. Das magnetische Funktionsprinzip, die großen Messlängen und die sehr hohe Auflösung eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der absoluten Positions- und Geschwindigkeitserfassung. Das berührungslos messende System besteht aus einem kompakten Lesekopf und einem Magnetband. Der Lesekopf ist für die Erfassung der Positionswerte verantwortlich. Das Magnetband stellt die Maßverkörperung dar und ist mit einer magnetischen Teilung in eine inkrementale und eine absolute Spur versehen.

Auf einen Blick
  • Berührungslose, absolute Positions- und Geschwindigkeitserfassung
  • Mit HIPERFACE®- oder SSI-Schnittstelle
  • Messlängen von bis zu 4 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Zuverlässige Messungen selbst bei Verschmutzung oder Kondensation des Magnetbands
  • Kleiner, kompakter Lesekopf
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d (HIPERFACE®-Schnittstelle)

 

Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messlänge0 m ... 3,92 m
    KommunikationsschnittstelleSSI, HIPERFACE®
    Kommunikationsschnittstelle DetailSin/Cos
    Auflösung1 µm
    Anschlussart

    Stecker, M12, 12-polig

    Stecker, M12, 8-polig

    Leitung, 8-adrig (4 mm x 2 mm x 0,15 mm²)

    Sicherheitsgerichtetes System– / ✔
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads