Magnetische Linear-Encoder
TTK50

Messung mit Höchstgeschwindigkeit für Linearmotoren

Ihr Nutzen

  • Wegfall der Referenzfahrt aufgrund des absoluten Messsystems
  • Wartungsfreiheit durch das berührungslose Messprinzip
  • Einfache Integration des Systems aufgrund der HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Spezifisch für den Einsatz bei linearen Direktantrieben entwickelt
  • Einsatz auch in rauen Umgebungsbedingungen
  • Lässt sich durch die Zertifizierung einfach in ein sicheres Antriebssystem einbinden

Übersicht

Messung mit Höchstgeschwindigkeit für Linearmotoren

Präzision, Geschwindigkeit, Dynamik, Steifigkeit und hohe Regelgüte – gerade diese Eigenschaften spielen bei High-End-Anwendungen in der Antriebstechnik eine wichtige Rolle. Das lineare Messsystem TTK50 erfüllt alle diese Eigenschaften und ist ein sehr kompaktes Motor-Feedback-System mit HIPERFACE®-Schnittstelle. Das magnetische Funktionsprinzip, die großen Messlängen und die sehr hohe Auflösung eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der absoluten Positionserfassung an Linearmotoren. Im Inneren weist der TTK50 neueste Sensor- und Auswertetechnologie auf. Die zur Messebene ausgerichtete Sensorplatine ist auf zwei parallelen Spuren mit Hall-Sensoren bestückt. Ihre Anordnung entspricht der Teilung des Magnetbandes in eine inkrementale und eine absolute Komponente. Zur Berechnung der absoluten Positionswerte während des Betriebs erfasst der Lesekopf beim Start des Linearmotors zunächst die absolute Anfangsposition. Dann werden über die inkrementale Position auf der Magnetspur bzw. Sinus-/Cosinussignale alle weiteren Ist-Positionen des Antriebs ermittelt.

Auf einen Blick
  • Absolutes, berührungsloses, verschleißfreies Längenmesssystem für Linearmotoren
  • Messlängen bis 1 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s geeignet
  • Zuverlässige Positionsbestimmung auch bei Verschmutzung und Kondensation des Magnetbandes
  • Elektronisches Typenschild und Programmierung des Positionswertes
  • Absolute Positionsbestimmung, kein Referenzlauf
  • HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messlänge0 m ... 0,94 m
    Auflösung1 µm
    AnschlussartLeitung, 8-adrig
    Sicherheitsgerichtetes System– / ✔
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads