Lichttaster und Lichtschranken
W9

Performance im VISTAL® Gehäuse

Ihr Nutzen

  • Präzise Detektion von kleinen Objekten und Objektmerkmalen
  • Erkennen von Objekten auch durch kleine Öffnungen hindurch
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch die Stabilität des VISTAL®-Gehäuses sowie durch die Unterdrückung von optischen Störeinflüssen
  • Höchste Tast- und Reichweiten in dieser Klasse
  • Best-in-Class-Hintergrundausblendung bei Reflexions-Lichttastern
  • Kein Blindbereich, Erfassung auch von glänzenden oder transparenten Objekten bei Reflexions-Lichtschranken
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, variable Montage
  • Einfaches Ausrichten durch gut sichtbaren Lichtfleck

Übersicht

Performance im VISTAL® Gehäuse

Präzise Detektion von kleinen Objekten und Objektmerkmalen, zuverlässig auch im harten industriellen Einsatz: Mit der Lichtschrankenfamilie W9 ist das Spektrum an Lösungen größer als je zuvor. Die Produktfamilie beinhaltet Reflexions-Lichttaster sowie Reflexions- und Einweg-Lichtschranken. Alle Sensoren sind mit neuester Laser- oder LED-Technologie ausgestattet, die durch das robuste VISTAL®-Gehäuse geschützt wird – für eine noch größere mechanische Widerstandsfähigkeit. Die W9 arbeiten mit der SIRIC®-Technologie von SICK, optische und elektromagnetische Störeinflüsse werden in jedem Umfeld wirksam unterdrückt. Ergänzt durch die große Vielfalt an Anschluss- und Montagemöglichkeiten bieten die W9 ideale Lösungsmöglichkeiten für die vielseitigen Anwendungen in der Welt der Automation.

Auf einen Blick
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • PinPoint-LED oder Laser
  • Reflexions-Lichttaster mit Schaltabständen bis 800 mm
  • Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsoptik
  • Einweg-Lichtschranken mit Reichweiten bis 60 m
  • SIRIC-Technologie
  • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit Stecker
  • M3- und M4-Lochbild

Vorteile

Zuverlässige Detektion unterschiedlichster Objekte

Die robusten Lichttaster und Lichtschranken der Produktfamilie W9 erkennen Objekte und Gegenstände unabhängig von ihrer Art oder Beschaffenheit zuverlässig. Durch die PinPoint-LED und Lasertechnologie erzielt W9 große Schaltabstände. Das Portfolio beinhaltet Lichttaster mit hervorragender Hintergrundausblendung, Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsoptik und Einweg-Lichtschranken. W9 bietet somit für jede Detektionsaufgabe das passende Funktionsprinzip.

Herausragende Detektionseigenschaften

Ungeschlagen in der Detektion von transparenten Objekten durch ClearSens-Technologie
Universelle Einsatzmöglichkeiten durch hervorragende Hintergrundausblendung
Neueste Lasertechnologie für sichere Detektion kleiner Objekte und feiner Details

Mit den umfangreichen Detektionsprinzipien findet sich innerhalb der Produktfamilie W9 für jede Detektionsaufgabe eine zuverlässige Sensorlösung

Ultrarobust und flexibel zu montieren

Das robuste VISTAL®-Gehäuse bietet eine sehr hohe mechanische Stabilität und damit eine hohe Sensorverfügbarkeit. Die Verwendung eines glasfaserverstärkten Kunststoffs in Kombination mit Hochleistungsklebstoffen sorgt für eine hervorragende Dichtigkeit des Gehäuses und macht es unempfindlich gegen Reinigungsmittel. Die Laserbeschriftung ist auch dann noch gut lesbar, wenn der Sensor bereits Jahre im Einsatz ist.
Robustes VISTAL®-Gehäuse bietet höchste mechanische Stabilität
Gehäusevarianten für M3- und M4-Befestigungsschrauben. Langlöcher ermöglichen ein Verschieben des Sensors auf der Schraube.
Vielfalt beim Anschlusskonzept: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit M12-Stecker

Bei Montage, Justage und Anschluss bietet die Produktfamilie W9 beinahe unbegrenzte Möglichkeiten

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)

    12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,5 mm x 23,6 mm

    12 mm x 40 mm x 22 mm

    Schaltabstand max.

    20 mm ... 350 mm 1)

    ≤ 98 mm

    50 mm ... 175 mm 1)

    20 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 100 mm 1)

    20 mm ... 800 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 0,4 m 2)

    0 mm ... 290 mm 3)

    20 mm ... 600 mm 1)

    0 m ... 10 m

    20 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 13 m

    0 m ... 0,7 m 4)

    30 mm ... 150 mm 1)

    0,1 m ... 12 m 2)

    0 m ... 50 m

    25 mm ... 300 mm 1)

    25 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    0 m ... 4,5 m 5)

    6)

    0 m ... 3,5 m 5)

    Lichtsender

    PinPoint-LED

    LED

    Laser

    Lichtart

    Sichtbares Rotlicht

    Infrarotlicht

    Sichtbares Blaulicht

    Schutzart

    IP66

    IP67

    IP69K

    Gehäusematerial

    Kunststoff VISTAL®

    Kunststoff ABS

    Einstellung

    Potentiometer, 5 Umdrehungen

    Keine

    IO-Link

    Einfach-Teach-in-Taste

    Leitung

    Hell-/dunkelschaltend, umschaltbar

    Potentiometer, 7 Umdrehungen

    • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Reflexionsfolie REF-IRF-56.
    • 4) Reflexionsfolie Diamond Grade.
    • 5) Reflexionsfolie REF-AC1000.
    • 6) Für einen zuverlässigen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Reflexionsfolie REF-AC1000 bzw. darauf basierender Reflektoren wie P41F, PLV14-A, PLH25-M12 oder PLH25-D12. Eine Verwendung von Reflektoren mit größerer Tripelstruktur sollte nur nach vorheriger Applikationsklärung erfolgen.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads