Miniatur-Lichtschranken
W4F

WTB4FP-22161220A00
1113724
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      FunktionsprinzipReflexions-Lichttaster
      Funktionsprinzip DetailHintergrundausblendung, NarrowBeam
      Schaltabstand
      Schaltabstand min.4 mm
      Schaltabstand max.100 mm
      Einstellbereich Schaltschwelle für Hintergrundausblendung15 mm ... 100 mm
      ReferenzobjektObjekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standard-Weiß nach DIN 5033)
      Mindestabstand zwischen eingestelltem Schaltabstand und Hintergrund (schwarz 6% / weiß 90%)0,5 mm (bei 40 mm Abstand)
      Empfohlener Schaltabstandsbereich für beste Performance30 mm ... 60 mm
      Sendestrahl
      LichtsenderPinPoint-LED
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtfleckformPunktförmig
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 2 mm (50 mm)
      Maximale Streuung des Sendestrahls um normierte Sendeachse (Schielwinkel)< +/- 1.5° (bei TU = +23 °C)
      LED-Kenndaten
      Normative ReferenzEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiziert
      LED-RisikogruppenkennzeichnungFreie Gruppe
      Wellenlänge635 nm
      Mittlere Lebensdauer100.000 h bei TU = +25 °C
      Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) typ.0,1 mm, bei 50 mm Abstand (Objekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standard-Weiß nach DIN 5033))
      Einstellung
      Drück-Dreh-ElementBluePilot: zur Einstellung des Schaltabstandes
      IO-LinkZur Einstellung von Sensorparameter und Smart Task Funktionen
      Anzeige
      LED blauBluePilot: Schaltabstandsanzeige
      LED grünBetriebsanzeige
      Statisch an: Power on
      Blinkend: IO-Link Modus
      LED gelbStatus Lichtempfang
      Statisch an: Objekt anwesend
      Statisch aus: Objekt nicht anwesend
      Spezielle AnwendungenErkennung flacher Objekte, Erkennung kleiner Objekte
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD642 Jahre
      DCavg0 %
      TM (Gebrauchsdauer)

      20 Jahre (EN ISO 13849)

      Nutzungsrate: 60 %

    • Kommunikationsschnittstelle
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      DatenübertragungsrateCOM2 (38,4 kBaud)
      Zykluszeit2,3 ms
      Prozessdatenlänge16 Bit
      ProzessdatenstrukturBit 0 = Schaltsignal QL1
      Bit 1 = Schaltsignal QL2
      Bit 2 ... 15 = Current receiver level (live)
      VendorID26
      DeviceID HEX0x80024D
      DeviceID DEZ8389197
      Kompatibler Masterport-TypA
      SIO-Mode UnterstützungJa
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss
      Gebrauchskategorie (nach EN 60947-5-2)DC-12, DC-13
      Stromaufnahme≤ 25 mA, ohne Last. Bei UB = 24 V
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      Anzahl2 (Antivalent)
      ArtGegentakt: PNP/NPN
      Signalspannung PNP HIGH/LOWCa. UB-2,5 V / 0 V
      Signalspannung NPN HIGH/LOWCa. UB / < 2,5 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Schutzschaltungen AusgängeVerpolsicher
      Überstromfest
      Kurzschlussfest
      Ansprechzeit≤ 500 µs 2)
      Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit)150 µs
      Schaltfrequenz1.000 Hz 3)
      Pin-/Ader-Belegung
      Funktion Pin 4 / schwarz (BK)Digitalausgang, hellschaltend, Objekt anwesend → Ausgang QL1 HIGH; IO-Link Kommunikation C
      Funktion Pin 4 / schwarz (BK) - DetailDie Pin 4 Funktion des Sensors ist konfigurierbar, weitere mögliche Einstellungen über IO-Link
      Funktion Pin 2 / weiss (WH)Digitalausgang, dunkelschaltend, Objekt anwesend → Ausgang ǬL1 LOW
      Funktion Pin 2 / weiss (WH) - DetailDie Pin 2 Funktion des Sensors ist konfigurierbar, weitere mögliche Einstellungen über IO-Link
      • 1) Grenzwerte.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
      • 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      AnschlussStecker M8, 4-polig
      Material
      GehäuseKunststoff, VISTAL®
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      SteckerKunststoff, VISTAL®
      LABS-freiJa (VDMA 24364-A1-L)
      GewichtCa. 30 g
      Max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben0,4 Nm
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      Typ. Fremdlichtunempfindlichkeit

      Künstliches Licht: ≤ 50.000 lx

      Sonnenlicht: ≤ 50.000 lx

      Schockfestigkeit30 g, 11 ms (3 positive und 3 negative Schocks entlang der X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 18 Schocks (EN60068-2-27))
      Schwingfestigkeit10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3x30 min (EN60068-2-6))
      Luftfeuchte35 % ... 95 %, Relative Luftfeuchtigkeit (kein Beschlag)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 60947-5-2
      ReinigungsmittelbeständigkeitECOLAB
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Smart Task BezeichnungBasis-Logik
      Logikfunktion

      Direkt

      UND

      ODER

      Timerfunktion

      Deaktiviert

      Einschaltverzögerung

      Ausschaltverzögerung

      Ein- und Ausschaltverzögerung

      Impuls (One Shot)

      InverterJa
      Schaltfrequenz

      SIO Logic: 900 Hz 1)

      IOL: 800 Hz 2)

      Ansprechzeit

      SIO Logic: 550 µs 1)

      IOL: 600 µs 2)

      Wiederholgenauigkeit

      SIO Logic: 200 µs 1)

      IOL: 250 µs 2)

      Schaltsignal
      Schaltsignal QL1Schaltausgang
      Schaltsignal ǬL1Schaltausgang
      • 1) Nutzung der Smart-Task-Funktionen ohne IO-Link-Kommunikation (SIO-Modus).
      • 2) Nutzung der Smart-Task-Funktionen mit IO-Link-Kommunikationsfunktion.
    • Diagnose
      Gerätetemperatur
      MessbereichSehr kalt, kalt, mäßig, warm, heiß
      GerätestatusJa
      Detaillierter GerätestatusJa
      BetriebsstundenzählerJa
      Betriebsstundenzähler mit RücksetzfunktionJa
      Quality of teachJa
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WTB4FP-22161220A00
    Anschlussart Stecker M8, 4-polig
    WTB4FP-22161220A00
    Anschlussschema Cd-490
    WTB4FP-22161220A00
    Wahrheitstabelle Gegentakt: PNP/NPN - dunkelschaltend Ǭ
    WTB4FP-22161220A00
    Wahrheitstabelle Gegentakt: PNP/NPN - hellschaltend Q
    WTB4FP-22161220A00
    Kennlinie
    WTB4FP-22161220A00
    Lichtfleckgröße
    WTB4FP-22161220A00
    Schaltabstand-Diagramm
    WTB4FP-22161220A00
    Anzeige- und Einstellelemente
    WTB4FP-22161220A00
    Maßzeichnung