Übersicht
Für anspruchsvolle Industrieapplikationen
Die optischen Sensoren der W18-3- Baureihe von SICK sind überall dort zu finden, wo es gilt, Objekte unter schwierigen Applikationsbedingungen sicher zu erkennen. Ob Reflexions-Lichttaster mit hochpräziser Hintergrundausblendung, Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsprinzip oder Einweg-Lichtschranken mit hohen Leistungsreserven – die W18-3 verbindet neueste Technologie zur sicheren Objektdetektion mit zuverlässiger Verfügbarkeit im Feld. Weder einstrahlendes Fremdlicht noch Reflexionen aus dem Hintergrund oder lichtschluckende Detektionsobjekte bringen die W18-3 in Verlegenheit. In besonders kritischen Applikationen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Sensoren in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden auf die speziellen Applikationsbedingungen vor Ort abzustimmen, um eine optimale Lösung zu erreichen. Natürlich ist die W18-3-Baureihe auch bestens für die Zukunft gewappnet: IO-Link, der neue Sensorkommunikationsstandard der Zukunft, ist bereits verfügbar.
Auf einen Blick
- Optische Best-in-class-Performance durch überlegene OES-Technologie
- Autokollimationsoptik
- Hintergrundausblender mit zweiter Sende-LED
- Schlankes, robustes Kunststoffgehäuse
- Bedienung über Doppelteach oder Potentiometer
- Sehr breites Produktspektrum bezüglich Bedienung, Anschluss und Optik
- Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung