Lichttaster und Lichtschranken
V18 Laser

Laser-Sensor im zylindrischen M18-Gehäuse

Ihr Nutzen

  • Laser-Sensor im zylindrischen M18-Gehäuse spart Installationskosten
  • Zeitsparende Installation und Inbetriebnahme durch gut sichtbaren Lichtfleck
  • Laserklasse 1 erfordert keine erhöhten Sicherheitsmaßnahmen oder Kennzeichnungen was die Installationskosten senkt
  • Schnelle Reaktionszeit sorgt für sichere Objekterkennung bei hohen Geschwindigkeiten, was den Durchsatz der Maschine erhöht

Übersicht

Laser-Sensor im zylindrischen M18-Gehäuse

Die V18Laser Produktfamilie bietet moderne Lasertechnologie mit einem kleinen, gut sichtbaren Lichtfleck. Dadurch werden kleinste Teile präzise erkannt. Die Laserklasse 1 bietet lange Reichweiten bei kurzer Ansprechzeit.

Die gelbe und grüne Status-LED ermöglicht einfache Montage, Inbetriebnahme, Einstellung und Instandhaltung. Die Empfindlichkeit ist auf mehrere Arten einstellbar: entweder manuell per Teach-in-Taste oder elektronisch per Kontroll-Eingang C.

Auf einen Blick
  • Lasersende-LED im zylindrischen M18-Gehäuse
  • Laserklasse 1
  • Schnelle Reaktionszeiten
  • Axialer oder radialer Optikausgang
  • Langlebiges Metallgehäuse
  • Schutzart IP67
  • Kleiner sichtbarer Lichtfleck zur Detektion kleiner Objekte

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)

    18 mm x 18 mm x 97,7 mm

    18 mm x 18 mm x 107,7 mm

    Schaltabstand max.

    0 mm ... 400 mm 1)

    2 mm ... 250 mm 1)

    0,1 m ... 35 m 2)

    0 m ... 60 m

    LichtsenderLaser
    LichtartSichtbares Rotlicht
    SchutzartIP67
    GehäusematerialMetall Messing vernickelt/PC
    Einstellung

    Leitung Schaltabstand 3)

    Einfach-Teach-in-Taste Schaltabstand 4)

    Leitung Empfindlichkeit 3)

    Einfach-Teach-in-Taste Empfindlichkeit 4)

    Potentiometer, 270° Empfindlichkeit

    • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
    • 2) Reflektor P250F.
    • 3) Elektronisch per Control-Eingang C (0 V).
    • 4) Manuell, per Teach-in-Taste.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads