MultiTask-Lichtschranken
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      Sensor-/ DetektionsprinzipReflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung
      Abmessungen (B x H x T)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Schaltabstand max.50 mm ... 800 mm 1)
      Schaltabstand50 mm ... 800 mm 1)
      LichtartInfrarotlicht
      LichtsenderLaser 2)
      Lichtfleckgröße (Entfernung)Ø 10 mm (300 mm)
      Wellenlänge940 nm
      Laserklasse1
      EinstellungEinfach-Teach-in-Taste 3)
      Spezielle AnwendungenErkennung kleiner Objekte
      • 1) Tastgut mit 6 ... 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß DIN 5033).
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme20 mA 3)
      SchaltausgangPNP 4)
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Ausgangsstrom Imax.≤ 50 mA
      AnsprechzeitTyp. 90 ms 5)
      Schaltfrequenz5 Hz 6)
      Analogausgang-
      AnschlussartLeitung, 4-adrig, 2 m 7)
      LeitungsmaterialPVC
      LeitungsdurchmesserØ 3 mm
      Schutzschaltungen

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      SchutzklasseIII
      Gehäusematerial

      Kunststoff, MABS

      ABS

      Werkstoff, OptikKunststoff, PMMA
      SchutzartIP67
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +50 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.E181493
      • 1) Grenzwerte. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Reststrom IR ≤ 0,6 mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 7) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
      • 8) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 9) B = Ausgänge verpolsicher.
      • 10) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD925 Jahre
      DCavg0 %
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WTT2SL-2P1192
    Anschlussschema Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Kennlinie
    WTT2SL-2P1192
    Lichtfleckgröße
    WTT2SL-2P1192
    Maßzeichnung