Roboteranwendungen sicher und normkonform gestalten
Die ISO 10218-2:2025 ist eine internationale Norm, die sich mit den Sicherheitsanforderungen für Roboterapplikationen und -zellen im industriellen Umfeld beschäftigt. Diese Norm wurde im Februar 2025 in einer neuen Fassung veröffentlicht, um den neuesten technologischen Entwicklungen und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Auf unserer Webseite finden Sie einen Überblick zu wesentlichen Neuerungen der ISO 10218-2:2025 und den Vorteilen dieser Norm für Ihr Unternehmen. Wir möchten Ihnen dabei helfen, die Sicherheit und Effizienz Ihrer Roboteranwendungen zu optimieren und die Einhaltung internationaler Standards zu gewährleisten.
Was hat sich zum Februar 2025 geändert?
Die neue Version der Norm umfasst erweitere Sicherheitsanforderungen, unter anderem Aspekte der Cyber-Sicherheit, um den Schutz vor digitalen Bedrohungen zu verbessern. Technische Spezifikationen und Reports, die bisher die Anforderungen für Integratoren ergänzten, sind nun in der Überarbeitung aufgegangen, wie auch Testmethoden für die Kraft- und Druckmessung. Sicherheitsfunktionen bzw. Sicherheits-Teilfunktionen werden definiert, und Sie erhalten konkrete Hilfestellung zur Bestimmung der erforderlichen Safety Performance als Alternative zur generischen Anforderung. Darüber hinaus wurden kollaborative Applikationen hinsichtlich Definition und Anwendung konkretisiert.

Welchen Nutzen haben Integratoren und Betreiber?
Für Integratoren bietet die ISO 10218-2:2025 klare technische Vorgaben, die die Planung und Umsetzung von Roboteranwendungen deutlich vereinfachen. Die Norm schafft eine einheitliche Grundlage für Planung, Design und Realisierung von industriellen Roboteranwendungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Interaktionsebenen. Sie stellt aber auch Anforderungen an die bereitzustellenden Benutzerinformationen und unterstützt damit den Betreiber dabei, den sicheren und zuverlässigen Betrieb der bereitgestellten Arbeitsmittel über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen. Die Berücksichtigung aktueller technologischer Entwicklungen und moderne Sicherheitsfunktionen machen Investitionen für den Anwender nachhaltig und zukunftssicher.

SICK unterstützt Sie bei der Umsetzung der neuen Norm
Basierend auf ihrer langjährigen Praxiserfahrung haben Sicherheitsexperten von SICK einen Leitfaden für die normkonforme Gestaltung von sicheren Roboteranwendungen erstellt. Der Leitfaden erklärt ausführlich, was Sie sicherheitstechnisch berücksichtigen müssen, wenn Sie eine Roboteranwendung in Ihre Produktion integrieren möchten.
Darüber hinaus bietet SICK zahlreiche Kundentrainings an, in denen Sie Ihr Wissen stetig ausbauen können.

Leitfaden für sichere Roboteranwendungen
Mit diesem Leitfaden helfen wir Ihnen dabei, die Sicherheitsmaßnahmen für industrielle Roboter zu verstehen und diese sicher, effizient sowie normgerecht umzusetzen. Er enthält nützliche Informationen für Hersteller von Anlagen, Systemintegratoren, Entwickler von Roboterzellen, Applikationsingenieure sowie Betreiber von Roboteranwendungen.

Webinar: Jetzt Aufzeichnung ansehen
Sicherheitsanforderungen für die Robotik - Was ist neu an der Norm ISO 10218‑2:2025?
Erfahren Sie im Video, wie die ISO 10218‑2:2025 Sicherheitspraktiken an moderne industrielle Gegebenheiten anpasst, und entdecken Sie, wie SICK Sie dabei unterstützen kann, die Normkonformität sicherzustellen und eine robuste Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen zu fördern.
Die Webinar-Aufzeichnung ist in englischer Sprache.