Sensor Visualization
SLT / SLT060
SLT060-0B010J700
6075938
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Produktkategorie | LED-Signalleuchte |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Eigenschaften | | Anzahl Farben | 21, vordefiniert | Anzahl LED-Segmente | 20 | Lichtarten | Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Pulslicht | Lichtfrequenz | Langsam (0,5 Hz), Mittel (1,5 Hz), Schnell (2,0 Hz) | Dimmfunktion | Ja | Helligkeitsstufen | 0 % ... 100 %, einstellbar in 10 % Schritten |
|
Betriebsarten | | Signallicht-Modus | ✔ | Füllstands-Modus | ✔ | Animations-Modus | ✔ |
|
Weitere Funktionen | IO-Link Signalleuchte Parametrierung über IO-Link Einfache Konfiguration direkt über die Bedienoberfläche SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK |
Mechanik/Elektrik
Anschlüsse | | IO-Link | 1 x M12, 5-poliger Stecker, A-codiert |
|
Nennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannung | 18 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme | ≤ 300 mA 1) |
Einschaltstrom | 30 A 2) |
Einschaltzeit | 0,1 ms |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gewicht | 590 g |
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 306 mm x 60 mm |
Montagerichtung | Senkrecht |
Schutzklasse | III |
Schutzart | IP65 |
UL-File-Nr. | E198242 |
Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur Betrieb | –25 °C ... +50 °C |
Umgebungstemperatur Lager | –30 °C ... +60 °C |
Zulässige relative Luftfeuchte | 90 % (nicht kondensierend) |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | EN61000-6-4 / EN61000-6-2 |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27371220 |
ECl@ss 5.1.4 | 27371220 |
ECl@ss 6.0 | 27371220 |
ECl@ss 6.2 | 27371220 |
ECl@ss 7.0 | 27371220 |
ECl@ss 8.0 | 27371220 |
ECl@ss 8.1 | 27371220 |
ECl@ss 9.0 | 27371220 |
ECl@ss 10.0 | 27371220 |
ECl@ss 11.0 | 27371220 |
ECl@ss 12.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
UNSPSC 16.0901 | 39121107 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.