Übersicht
Der universelle IO-Link-Master mit IIoT-Kompetenz
Das Sensor Integration Gateway SIG350 ist ein IO-Link-Master, der die Sensorkommunikation über 8 IO-Link-Ports bündelt und steuert. Das SIG350 ermöglicht eine nahtlose Integration und verlustfreie Datenübertragung vom Sensor bis in die Cloud – bei reduziertem Verkabelungsaufwand. Um Aktoren mit höherem Energiebedarf integrieren zu können, können die Ports mit maximal 4 A belastet werden. Für die Netzwerkkommunikation sind die Industrie-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT verfügbar. Ein integrierter Webserver erlaubt das intuitive Konfigurieren des IO-Link-Masters sowie der verbundenen Sensoren – dank IO-Link sogar im laufenden Betrieb. Der Datenaustausch mit Cloudlösungen ist über die IIoT-Schnittstellen REST API, MQTT und OPC UA möglich.
Auf einen Blick
- 8 IO-Link-Ports (M12; 5-polig; A-codiert; Class A/B)
- Strombelastbarkeit mit bis zu 16 A bei max. 4 A pro Port für US und UA
- Robustes IP67-Gehäuse
- Betriebstemperatur –30 °C ... +70 °C
- PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT verfügbar
- IIoT-Protokolle REST API, MQTT und OPC UA nutzbar
- Drehcodierschalter für die IP-Adressierung